Schneider-Electric AM ELEKTRIK
 
34413 fotografija – Schneider- am-elektrik
34413
Prekidač Compact NS1250H - Micrologic 2.0 E - 1250 A - 3P3D
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Ponuda Kompaktni
Naziv proizvoda Compact NS
Serija proizvoda "ERROR:#N/A"
Skraćeno ime uređaja Compact NS1250H
Vrsta proizvoda ili dijela Prekidač
Namjena uređaja Distribucija
Broj polova 3P
Opis zaštičenih polova 3d
(In) Nazivna struja do 65 °C 1250 Apri50 °C
[Ue] radni nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
Vrsta mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Prikladnost za izolaciju Da u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
Kategorija namjene Kategorija B
[Icu] prekidna moć 42 kA Icupri660/690 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
65 kA Icupri440 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
70 kA Icupri380/415 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
85 kA Icupri220/240 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
50 kA Icupri500/525 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
Kod prekidne moći H 70 kA 415 V AC
Naziv prekidne jedinice Micrologic 2.0 E
Tehnologija prekidne jedinice Elektronički
Zaštitne funkcije prekidne jedinice Li
Tip upravljanja Ručica
Okretna ručica
Tip ugradnje prekidača Fiksirano
Dodatno
[Ui] nazivni napon izolacije 800 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon 8 kV u sukladnosti sa IEC 60947-2
[Ics] nazivna prekidna moć 50 kApri380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
30 kApri660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
40 kApri500/525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
50 kApri440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
50 kApri220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Icw] nazivna struja otpornosti na kratki spoj 19,2 kA 1 s IEC 60947-2
Mehanička izdržljivost 10000 ciklus/a
Električna izdrđljivost 2000 ciklus/apri690 V In
3000 ciklus/apri690 V In/2
4000 ciklus/apri440 V In
5000 ciklus/apri440 V In/2
Gubitci snage 44 W
Pomoć za montažu Stražnja ploča
Gornji priključak Sprijeda
Doljnji spoj Sprijeda
Visina priključka 70 mm
Tip zaštite L : zazaštita od preopterećenja (dugo vrijeme)
I : zainstantna zaštita od kratkog spoja
Razred prekidne jedinice 1250 Apri50 °C
Podešavanje detekcije sa zadrškom tipa Ir Podesivo 9 postavki
[Ir] opseg podešavanja prekidanja sa zadrškom 0.4...1 x In
Tip podešavanja vremena zadrške Podesivo 9 postavki
[tr] opseg podešavanja dugog vremena odgode 12,5…600 spri1.5 x Ir
0,5…24 spri6 x Ir
0,7…16,6 spri7.2 x Ir
Termalna memorija 20 mn
Podešavanje raspona tipa trenutne detekcije Ii Podesivo
[Ii] podešavanje raspona trenutne detekcije 1.5...10 x Ir
Zaštita od curenja struje zemljospoja Bez
Zonski selektivna zaštita ZSI Bez
Pomoćni kontakti 1 radni (NO)/mirni (NC)
Lokalna signalizacija Za indikacija kvara 4 LED-ice (crvena)
Za Preopterećenje 1 LED (žuta)
Vrsta prikaza LCD zaslon
Tip mjerenja Brojač energije
Širina (Š) 210 mm
Visina (V) 327 mm
Dubina (D) 147 mm
Neto masa proizvoda 14 kg
Okolina
Standardi EN/IEC 60947-2
Certifikati proizvoda ASTA
ASEFA
Stupanj onečišćenja 3 u sukladnosti sa IEC 60947
IP stupanj zaštite IP40 conforming to IEC 60529
IK stupanj zaštite IK07 conforming to EN 50102
Okolišna temperatura zraka pri radu -25…70 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -40…85 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Radna visina 0...2000 m bez umanjenja nazivnih vrijednosti
2000 m... 5000 m uz umanjenje nazivnih podataka
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 37,0 cm
Paket 1 Širina 39,5 cm
Paket 1 Dužina 23,0 cm
Paket 1 Težina 12,149 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Sukladno s izuzećima
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju vijeka trajanja
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months