[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
50 kApri220/415 V AC 50/60 Hz
50 kApri440 V AC 50/60 Hz
42 kApri525 V AC 50/60 Hz
42 kApri690 V AC 50/60 Hz
|
[Ics] nazivna prekidna moć
|
42 kApri220/415 V AC 50/60 Hz
42 kApri440 V AC 50/60 Hz
50 kApri525 V AC 50/60 Hz
50 kApri690 V AC 50/60 Hz
|
[Icw] nazivna struja otpornosti na kratki spoj
|
42 kA 0.5 s
42 kA 1 s
20 kA 3 s
|
[Icm] nazivna prekidna moć kratkog spoja
|
105 kA 220/415 V ACpri50/60 Hz
105 kA 440 V ACpri50/60 Hz
88 kA 525 V ACpri50/60 Hz
88 kA 690 V ACpri50/60 Hz
|
Integrated instantaneous protection (DIN in kA peak)
|
81…99 kA
|
Sensor rating
|
400 A
800 A
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
12 kV
|
Disipacija snage u W
|
50 W
|
Maksimalno vrijeme prekidanja
|
25 ms
|
Maksimalno vrijeme reagiranja zatvaranja
|
50 ms
|
Pomoć za montažu
|
Stražnja ploča
Šine
|
Gornji priključak
|
Sprijeda
Rear
|
Doljnji spoj
|
Sprijeda
Rear
|
Doseg priključka
|
70 mm
|
Mehanička trajnost
|
12500 ciklus/a bez održavanja
|
Električna izdrđljivost
|
6000 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
3000 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
AC-23A 6000 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u sukladnosti sa EN/IEC 60947-3
AC-23A 3000 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u sukladnosti sa EN/IEC 60947-3
AC-3 6000 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u sukladnosti sa EN/IEC 60947-3
|
Visina
|
301 mm
|
ŠIrina
|
346 mm
|
Dubina
|
196 mm
|
Neto masa proizvoda
|
18 kg
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
|
Certifikati proizvoda
|
CE
CCC
EAC
|