[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
150 kApri220/415 V AC 50/60 Hz
130 kApri440 V AC 50/60 Hz
100 kApri525 V AC 50/60 Hz
|
[Ics] nazivna prekidna moć
|
150 kApri220/415 V AC 50/60 Hz
130 kApri440 V AC 50/60 Hz
100 kApri525 V AC 50/60 Hz
|
[Icw] nazivna struja otpornosti na kratki spoj
|
10 kA 0.5 s
|
[Icm] nazivna prekidna moć kratkog spoja
|
330 kA 220/415 V ACpri50/60 Hz
286 kA 440 V ACpri50/60 Hz
220 kA 525 V ACpri50/60 Hz
52 kA 690 V ACpri50/60 Hz
|
Integrated instantaneous protection (DIN in kA peak)
|
5,67…6,93 kA
|
Sensor rating
|
400 A
630 A
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
12 kV
|
Disipacija snage u W
|
115 W
|
Maksimalno vrijeme prekidanja
|
9 ms
|
Maksimalno vrijeme reagiranja zatvaranja
|
50 ms
|
Pomoć za montažu
|
Stražnja ploča
Šine
|
Gornji priključak
|
Sprijeda
Rear
|
Doljnji spoj
|
Sprijeda
Rear
|
Doseg priključka
|
70 mm
|
Mehanička trajnost
|
12500 ciklus/a bez održavanja
|
Električna izdrđljivost
|
3000 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
2000 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
|
Visina
|
322 mm
|
ŠIrina
|
358 mm
|
Dubina
|
277 mm
|
Neto masa proizvoda
|
39 kg
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
|
Certifikati proizvoda
|
CE
CCC
EAC
|