Schneider-Electric AM ELEKTRIK
 
47372 fotografija – Schneider- am-elektrik
47372
AD:oslobađanje napona MX - 100..130 V DC/AC 50/60 Hz
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Ponuda MasterPacT
Serija proizvoda Masterpact NT
Masterpact NW
Masterpact NW DC
Skraćeno ime uređaja drugi MX
Vrsta proizvoda ili dijela Otpuštanje napona
Namjena uređaja Upravljanje procesom
Tip propuštanja napona Second opening coil
Instantno naponsko otpuštanje
Tip upravljanja Standardno
[Uc] napon upravljačkog kruga 100...130 V AC 50/60 Hz
100...130 V DC
Circuit breaker mounting mode Fiksirano
Opseg kompatibilnosti Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Masterpact Masterpact NW DC
Dodatno
Operating threshold 0.7...1.1 x Un otvaranje
Vrijeme odziva 50 ms +/- 10 % Masterpact NT
50 ms +/- 10 % Masterpact NW
Supply holding power 4.5 VA
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 3,5 cm
Paket 1 Širina 6,3 cm
Paket 1 Dužina 8,1 cm
Paket 1 Težina 1,162 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Mercury free Yes
Sustainable packaging Yes
RoHS exemption information
print Yes
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju vijeka trajanja
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months