|
|
|
47375
AD:oslobađanje napona MX - 380..480 V AC 50/60 Hz
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
MasterPacT
|
Serija proizvoda
|
Masterpact NT
Masterpact NW
Masterpact NW DC
|
Skraćeno ime uređaja
|
drugi MX
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Otpuštanje napona
|
Namjena uređaja
|
Upravljanje procesom
|
Tip propuštanja napona
|
Second opening coil
Instantno naponsko otpuštanje
|
Tip upravljanja
|
Standardno
|
[Uc] napon upravljačkog kruga
|
380...480 V AC 50/60 Hz
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fiksirano
|
Opseg kompatibilnosti
|
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Masterpact Masterpact NW DC
|
Dodatno
Operating threshold
|
0.7...1.1 x Un otvaranje
|
Vrijeme odziva
|
50 ms +/- 10 % Masterpact NT
50 ms +/- 10 % Masterpact NW
|
Supply holding power
|
4.5 VA
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,1 cm
|
Paket 1 Dužina
|
8,3 cm
|
Paket 1 Težina
|
1,158 kg
|
Održivost ponude
Ugovorno jamstvo
|
|