Schneider-Electric AM ELEKTRIK
 
47450 fotografija – Schneider- am-elektrik
47450
AD:oslobađanje napona MX shunt prekidačem - 24 V DC/AC 50/60 Hz
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Ponuda MasterPacT
Serija proizvoda Masterpact NT
Skraćeno ime uređaja drugi MX
Vrsta proizvoda ili dijela Otpuštanje napona
Namjena uređaja Upravljanje procesom
Tip propuštanja napona Second opening coil
Instantno naponsko otpuštanje
Tip upravljanja Standardno
[Uc] napon upravljačkog kruga 24 V AC 50/60 Hz
24...30 V DC
Circuit breaker mounting mode Izvlačivi
Opseg kompatibilnosti Masterpact Masterpact NT
Dodatno
Operating threshold 0.7...1.1 x Un otvaranje
Vrijeme odziva 50 ms +/- 10 %
Supply holding power 4.5 VA
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 3,4 cm
Paket 1 Širina 6,1 cm
Paket 1 Dužina 8,3 cm
Paket 1 Težina 1,165 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Sukladno s izuzećima
Mercury free Yes
Sustainable packaging Yes
RoHS exemption information
print Yes
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju vijeka trajanja
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months