Schneider-Electric AM ELEKTRIK
 
48036 fotografija – Schneider- am-elektrik
48036
AD:prekidač Masterpact NW12H1 - 1250 A - 4 pola - fiksan - bez jed. za prekid
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Ponuda MasterPacT
Naziv proizvoda Masterpact NW
Naziv prekidača Masterpact NW12H1
Vrsta proizvoda ili dijela Prekidač
Namjena uređaja Power distribution protection
Opis polova 4P
Pozicija nule Lijevo
Control unit Bez Kontrolna jedinica
[In] nazivna struja 1250 Apri40 °C
Performance type H1 65 kA 440 V AC
[Ue] radni nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
Prikladnost za izolaciju Da u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
Selectivity category Kategorija B
Tip upravljanja Tipkalo
Način montiranja Fiksirano
Dodatno
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 65 kApri220/415 V AC 50/60 Hz
65 kApri440 V AC 50/60 Hz
65 kApri525 V AC 50/60 Hz
65 kApri690 V AC 50/60 Hz
[Ics] nazivna prekidna moć 65 kApri220/415 V AC 50/60 Hz
65 kApri440 V AC 50/60 Hz
65 kApri525 V AC 50/60 Hz
65 kApri690 V AC 50/60 Hz
[Icw] nazivna struja otpornosti na kratki spoj 65 kA 1 s
36 kA 3 s
[Icm] nazivna prekidna moć kratkog spoja 143 kA 220/415 V ACpri50/60 Hz
143 kA 440 V ACpri50/60 Hz
143 kA 525 V ACpri50/60 Hz
143 kA 690 V ACpri50/60 Hz
Sensor rating 630 A
1250 A
[Ui] nazivni napon izolacije 1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon 12 kV
Disipirana snaga u W 100 W
Maksimalno vrijeme prekidanja 25 ms
Maksimalno vrijeme reagiranja zatvaranja 70 ms
Pomoć za montažu Stražnja ploča
Šine
Gornji priključak Sprijeda
Rear
Doljnji spoj Sprijeda
Rear
Visina priključka 115 mm
Mehanička trajnost 12500 ciklus/a bez održavanja
25000 ciklus/a uz održavanje
Električna izdrđljivost 10000 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
10000 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
AC-23A 10000 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u sukladnosti sa EN/IEC 60947-3
AC-23A 10000 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u sukladnosti sa EN/IEC 60947-3
AC-3 6000 ciklus/a 440/690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u sukladnosti sa EN/IEC 60947-3
Visina 352 mm
ŠIrina 537 mm
Dubina 297 mm
Neto masa proizvoda 65 kg
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
Certifikati proizvoda CE
CCC
EAC
Okolina
IP stupanj zaštite IP30 conforming to IEC 60529
Stupanj onečišćenja 4 u sukladnosti sa IEC 60664-1
Okolišna temperatura zraka pri radu -25…70 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -40…85 °C
Radna visina 0...2000 m bez umanjenja nazivnih vrijednosti
2000 m... 5000 m uz umanjenje nazivnih podataka
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 30,5 cm
Paket 1 Širina 29,5 cm
Paket 1 Dužina 49,5 cm
Paket 1 Težina 47,252 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Sukladno s izuzećima
Mercury free Yes
Sustainable packaging Yes
RoHS exemption information
print Yes
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju vijeka trajanja
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months