Schneider-Electric AM ELEKTRIK
 
48162 fotografija – Schneider- am-elektrik
48162
AD:vertikalna mon. na gornju stranu sa stražnjim spajanjem - za NW 63 - 4 pola
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Serija proizvoda Masterpact NW
Vrsta proizvoda ili dijela Stražnji priključak
Pribor / vrsta Priključni pribor
Opseg kompatibilnosti Masterpact Masterpact NW63
Opis polova 4P
Način montiranja Fiksno + izvlačivo
[In] Nazivna struja 6300 A
Dodatno
Lokacija priključka Straga
Smještaj na uređaju Vrh
Spojna pozicija Vertikalno
Visina priključka 115 mm
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 12,5 cm
Paket 1 Širina 6,0 cm
Paket 1 Dužina 5,0 cm
Paket 1 Težina 11,48 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Yes
Direktiva EU RoHS Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months