[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
100 kApri220/415 V AC 50/60 Hz
100 kApri440 V AC 50/60 Hz
100 kApri525 V AC 50/60 Hz
100 kApri690 V AC 50/60 Hz
|
[Ics] nazivna prekidna moć
|
100 kApri220/415 V AC 50/60 Hz
100 kApri440 V AC 50/60 Hz
100 kApri525 V AC 50/60 Hz
100 kApri690 V AC 50/60 Hz
|
[Icw] nazivna struja otpornosti na kratki spoj
|
100 kA 1 s
100 kA 3 s
|
[Icm] nazivna prekidna moć kratkog spoja
|
220 kA 220/415 V ACpri50/60 Hz
220 kA 440 V ACpri50/60 Hz
220 kA 525 V ACpri50/60 Hz
220 kA 690 V ACpri50/60 Hz
|
Sensor rating
|
2000 A
4000 A
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
12 kV
|
Disipirana snaga u W
|
550 W
|
Maksimalno vrijeme prekidanja
|
25 ms
|
Maksimalno vrijeme reagiranja zatvaranja
|
80 ms
|
Pomoć za montažu
|
Stražnja ploča
Šine
|
Gornji priključak
|
Rear
|
Doljnji spoj
|
Rear
|
Visina priključka
|
230 mm
|
Mehanička trajnost
|
10000 ciklus/a uz održavanje
5000 ciklus/a bez održavanja
|
Električna izdrđljivost
|
1500 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
1500 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
AC-23A 1500 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u sukladnosti sa EN/IEC 60947-3
AC-23A 1500 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u sukladnosti sa EN/IEC 60947-3
AC-3 6000 ciklus/a 440/690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u sukladnosti sa EN/IEC 60947-3
|
Visina
|
479 mm
|
ŠIrina
|
1016 mm
|
Dubina
|
395 mm
|
Neto masa proizvoda
|
300 kg
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
|
Certifikati proizvoda
|
CE
CCC
EAC
|