Schneider-Electric AM ELEKTRIK
 
48340 fotografija – Schneider- am-elektrik
48340
AD:prekidač Masterpact NW40bH2 - 4000 A - 4 pola - zračni - bez jed. za prekid
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Ponuda MasterPacT
Naziv proizvoda Masterpact NW
Naziv prekidača Masterpact NW40bH2
Vrsta proizvoda ili dijela Prekidač
Namjena uređaja Power distribution protection
Opis polova 4P
Pozicija nule Lijevo
Control unit Bez Kontrolna jedinica
[In] nazivna struja 4000 Apri40 °C
Performance type H2 150 kA 440 V AC
[Ue] radni nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
Prikladnost za izolaciju Da u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
Selectivity category Kategorija B
Tip upravljanja Tipkalo
Način montiranja Izvlačivi
Dodatno
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 150 kApri220/415 V AC 50/60 Hz
150 kApri440 V AC 50/60 Hz
130 kApri525 V AC 50/60 Hz
100 kApri690 V AC 50/60 Hz
[Ics] nazivna prekidna moć 150 kApri220/415 V AC 50/60 Hz
150 kApri440 V AC 50/60 Hz
130 kApri525 V AC 50/60 Hz
100 kApri690 V AC 50/60 Hz
[Icw] nazivna struja otpornosti na kratki spoj 100 kA 1 s
100 kA 3 s
[Icm] nazivna prekidna moć kratkog spoja 330 kA 220/415 V ACpri50/60 Hz
330 kA 440 V ACpri50/60 Hz
286 kA 525 V ACpri50/60 Hz
220 kA 690 V ACpri50/60 Hz
Integrated instantaneous protection (DIN in kA peak) 243…297 kA
Sensor rating 2000 A
4000 A
[Ui] nazivni napon izolacije 1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon 12 kV
Disipirana snaga u W 550 W
Maksimalno vrijeme prekidanja 25 ms
Maksimalno vrijeme reagiranja zatvaranja 80 ms
Pomoć za montažu Stražnja ploča
Šine
Gornji priključak Rear
Doljnji spoj Rear
Visina priključka 230 mm
Mehanička trajnost 10000 ciklus/a uz održavanje
5000 ciklus/a bez održavanja
Električna izdrđljivost 1500 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
1500 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
AC-23A 1500 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u sukladnosti sa EN/IEC 60947-3
AC-23A 1500 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u sukladnosti sa EN/IEC 60947-3
AC-3 6000 ciklus/a 440/690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u sukladnosti sa EN/IEC 60947-3
Visina 479 mm
ŠIrina 1016 mm
Dubina 395 mm
Neto masa proizvoda 300 kg
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
Certifikati proizvoda CE
CCC
EAC
Okolina
IP stupanj zaštite IP30 conforming to IEC 60529
Stupanj onečišćenja 4 u sukladnosti sa IEC 60664-1
Okolišna temperatura zraka pri radu -25…70 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -40…85 °C
Radna visina 0...2000 m bez umanjenja nazivnih vrijednosti
2000 m... 5000 m uz umanjenje nazivnih podataka
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 60,0 cm
Paket 1 Širina 50,0 cm
Paket 1 Dužina 120,0 cm
Paket 1 Težina 144,324 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Sukladno s izuzećima
Mercury free Yes
Sustainable packaging Yes
RoHS exemption information
print Yes
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju vijeka trajanja
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months