Ponuda
|
MasterPacT
|
Naziv proizvoda
|
Masterpact NW
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Rastavljač sklopka
|
Skraćeno ime uređaja
|
Masterpact NW50
|
Naziv sklopnika
|
Masterpact NW50HA
|
Namjena uređaja
|
Zaštita
|
Opis polova
|
3P
|
Vrsta mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[Ie] nazivna pogonska struja
|
5000 A AC 50/60 Hz 690 V
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-3
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
12 kV u sukladnosti sa IEC 60947-3
|
[Icm] nazivna prekidna moć kratkog spoja
|
187 kA 220...690 V ACpri50/60 Hz
|
[Ue] radni nazivni napon
|
690 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-3
|
Kod prekidne moći
|
HA
|
Prikladnost za izolaciju
|
Da u sukladnosti sa IEC 60947-3
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Providni prekidač
|
Ne
|
Stupanj onečišćenja
|
4 u sukladnosti sa IEC 60664-1
|