Schneider-Electric AM ELEKTRIK
 
48414 fotografija – Schneider- am-elektrik
48414
AD:montaža na donju stranu s prednjim spajanjem - 3 pola - za podn. NW 20
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Serija proizvoda Masterpact NW
Vrsta proizvoda ili dijela Prednji priključak
Pribor / vrsta Priključni pribor
Opseg kompatibilnosti Masterpact Masterpact NW20
Opis polova 3P
Način montiranja Izvlačivi
[In] Nazivna struja 2000 A
Dodatno
Lokacija priključka Sprijeda
Smještaj na uređaju Odozdo
Visina priključka 115 mm
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 2,0 cm
Paket 1 Širina 18,0 cm
Paket 1 Dužina 8,0 cm
Paket 1 Težina 6,93 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Yes
Direktiva EU RoHS Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months