|
|
|
48416
AD:montaža na gornju stranu s prednjim spajanjem - za podn. NW 25..32 - 3 pola
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
Masterpact NW
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Prednji priključak
|
Pribor / vrsta
|
Priključni pribor
|
Opseg kompatibilnosti
|
Masterpact Masterpact NW25
Masterpact Masterpact NW32
|
Opis polova
|
3P
|
Način montiranja
|
Izvlačivi
|
[In] Nazivna struja
|
2500…3200 A
|
Dodatno
Lokacija priključka
|
Sprijeda
|
Smještaj na uređaju
|
Vrh
|
Visina priključka
|
115 mm
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,000 cm
|
Paket 1 Dužina
|
29,000 cm
|
Paket 1 Težina
|
7,163 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
P12
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
32
|
Paket 2 Visina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Težina
|
249,536 kg
|
Održivost ponude
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh free of SVHC
|
Yes
|
Direktiva EU RoHS
|
Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Toxic heavy metal free
|
Yes
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Propis RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
Ugovorno jamstvo
|
|