|
|
|
48470
AD:pomoćni kon.-spreman..zatvaranje NO/NC niskonaponski-Masterpact NW-zrač.prek.
|
|
|
Osnovno
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Dodatni kontakt
|
Skraćeno ime uređaja
|
PF
|
Opseg kompatibilnosti
|
Masterpact Masterpact NW
|
Sastav signalnih kontakata
|
1 radni (NO)/mirni (NC)
|
Dodatno
Vrsta pomoćnog kontakta
|
Za male napone
|
Način montiranja
|
Izvlačivi
|
Breaking capacity (A)
|
DC-12: 0,15 A at 250 V DC
DC-12: 3 A at 24/48 V DC
AC-12: 3 A at 24/48 V AC 50/60 Hz
AC-12: 3 A at 240 V AC 50/60 Hz
DC-12: 0,3 A at 125 V DC
AC-12: 3 A at 380 V AC 50/60 Hz
|
Minimalni teret
|
2 mApri15 V
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
2,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Dužina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Težina
|
36,0 g
|
Održivost ponude
Ugovorno jamstvo
|
|