Schneider-Electric AM ELEKTRIK
 
48504 fotografija – Schneider- am-elektrik
48504
AD:oslobađanje napona MN - 200..250 V DC/AC 50/60 Hz
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Ponuda MasterPacT
Serija proizvoda Masterpact NW
Masterpact NW DC
Masterpact NW NAVY
Skraćeno ime uređaja MN
Vrsta proizvoda ili dijela Otpuštanje napona
Namjena uređaja Upravljanje procesom
Tip propuštanja napona Zavojnica za otvaranje
Podnaponsko otpuštanje
Tip upravljanja Standardno
[Uc] napon upravljačkog kruga 200...250 V AC 50/60 Hz
200...250 V DC
Circuit breaker mounting mode Izvlačivi
Opseg kompatibilnosti Masterpact Masterpact NW
Masterpact Masterpact NW DC
Dodatno
Operating threshold 0.35...0.7 x Un otvaranje
0.85 Un zatvaranje
Vrijeme odziva 90 ms +/- 5 %
Supply holding power 4.5 VA
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 3,5 cm
Paket 1 Širina 6,0 cm
Paket 1 Dužina 8,2 cm
Paket 1 Težina 178,0 g
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Sukladno s izuzećima
Mercury free Yes
Sustainable packaging Yes
RoHS exemption information
print Yes
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju vijeka trajanja
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months