|
|
|
490NTW00005
Kabel Ethernet ConneXium–par zaštićenih poprečnih ravnih kablova–5 m–2 x RJ45 –
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
Modicon Premium Automation platforma
|
Tip sabirnice
|
Ethernet
|
Pribor / vrsta
|
Priključni pribori
|
Pribor / tipni opis pribora
|
Kabel za spajanje
|
Pribor / opis
|
Ekranizirani izravni kabel s upletenom paricom (straight through)
|
Pribor /namjena
|
Povezivanje s podatkovnim (DTE)
|
Duljina kabela
|
5 m
|
Dodatno
Električni priključak
|
2 priključka
|
Vrsta konektora
|
RJ45
|
Okolina
Standardi
|
TIA-568 category 5
IEC 11801 class D
EN 50173 class D
EIA-568 category 5
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
19,000 cm
|
Paket 1 Dužina
|
28,500 cm
|
Paket 1 Težina
|
228,000 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S02
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
14
|
Paket 2 Visina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Težina
|
3,800 kg