|
|
|
50171
uložak Cardew – tip C – 440 V
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Vigilohm
|
Skraćeno ime uređaja
|
Cardew C
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Limitator prenapona
|
Opseg kompatibilnosti
|
Vigilohm
|
Dodatno
Nazivni napon
|
440 V
|
Nazivni napon mreže
|
380…660 V - AC distribuirana neutralna točka mreže)
220…380 V - AC neutralna točka mreže izolirana)
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
700…1100 V AC
|
Prekidna moć
|
40 kA AC 50 Hz trajanje 0,2 s
|
Neto masa proizvoda
|
1 kg
|
ŠIrina
|
70 mm
|
Visina
|
160 mm
|
Dubina
|
100 mm
|
Okolina
Standardi
|
NF C 15-100
NF C 63-150
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-5…40 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-25…70 °C
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
10,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,500 cm
|
Paket 1 Dužina
|
17,000 cm
|
Paket 1 Težina
|
685,000 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S04
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Visina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Težina
|
16,966 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
P12
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
96
|
Paket 3 Visina
|
50,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dužina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Težina
|
76,800 kg
|
Održivost ponude
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno s izuzećima
|
Bez žive
|
Da
|
Propis RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzeću
|
Da
|
WEEE
|
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|
|