|
|
|
56190
Zemljospojni relej RH99M s autom. ponovnim pokretanjem–0,03..30A 0..4,5 s–24V
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
VigiPacT
|
Skraćeno ime uređaja
|
RH99M
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Relej za nadzor
|
Namjena releja
|
Relej za nadzor
|
Pomoć za montažu
|
DIN nosač
|
Tip postavke
|
Selector
|
Tip podešavanja osjetljivosti na diferencijalnu struju
|
Podesivo 9 postavki
|
Earth-leakage sensitivity
|
0,03…30 A
|
Earth-leakage time delay
|
Trenutno for 0,03 A
Podesivo 9 postavki 0…4,5 s for 0,03…30 A
|
Postavljanje praga
|
0.03...30 A alarm
|
Kompatibilnost strujnih senzora
|
VigiPacT TOA senzor diferencijalne struje
VigiPacT A senzor diferencijalne struje
VigiPacT L senzor diferencijalne struje
|
[Ithe] propisana termalna struja specifičnih kučišta
|
8 A
|
Minimalni teret
|
10 mA 12 V
|
[Us] nazivni napon napajanja
|
12...24 V AC 50/60 Hz 55...120 %
12...48 V DC 55...120 %
|
Snaga potrošnje u VA
|
4 VA
|
Nadzirani distribucijski sustav
|
1000 V - AC 50/60 Hz maksimum)
1000 V - AC 400 Hz maksimum)
|
Sustav uzemljenja
|
TT
TN-S
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
8 kV
|
Dodatno
Testna funkcija
|
Daljinski test
Lokalno
|
Nadzor
|
Elektronika kontinuirano)
Napajanje kontinuirano)
Relej/senzor veza kontinuirano)
|
Tip mjerenja
|
Unurnje mjerenje diferencijalne struje 80...100 %
|
Zaštita izmjena postavki
|
Zaštičeno zabrtvljenim pokrovom
|
Priključci - stezaljke
|
Pomoćno napajanje stezaljke 0,2…2,5 mm² Fleksibilni AWG 24...AWG 12
Pomoćno napajanje stezaljke 0,2…2,5 mm² Krut AWG 24...AWG 12
Pomoćno napajanje stezaljke 0,25…2,5 mm² Fleksibilni s tuljkom AWG 24...AWG 12
Greška Vijčana stezaljka 0,2…2,5 mm² Fleksibilni AWG 24...AWG 12
Greška Vijčana stezaljka 0,2…4 mm² Krut AWG 24...AWG 12
Greška Vijčana stezaljka 0,25…2,5 mm² Fleksibilni s tuljkom AWG 24...AWG 12
Ispitivanje releja i reset greške Vijčana stezaljka 0,14…1 mm² Fleksibilni AWG 26...AWG 16
Ispitivanje releja i reset greške Vijčana stezaljka 0,14…1,5 mm² Krut AWG 26...AWG 16
Ispitivanje releja i reset greške Vijčana stezaljka 0,25…0,5 mm² Fleksibilni s tuljkom AWG 26...AWG 16
Senzor Vijčana stezaljka 0,14…1 mm² Fleksibilni AWG 26...AWG 16
Senzor Vijčana stezaljka 0,14…1,5 mm² Krut AWG 26...AWG 16
Senzor Vijčana stezaljka 0,25…0,5 mm² Fleksibilni s tuljkom AWG 26...AWG 16
Prisutnost napona Vijčana stezaljka 0,2…2,5 mm² Fleksibilni AWG 24...AWG 12
Prisutnost napona Vijčana stezaljka 0,2…4 mm² Krut AWG 24...AWG 12
Prisutnost napona Vijčana stezaljka 0,25…2,5 mm² Fleksibilni s tuljkom AWG 24...AWG 12
|
Dužina skidanja izolacije
|
Pomoćno napajanje 7 mmzaodozgo
Greška 8 mmzaodozdo
Ispitivanje releja i reset greške 5 mmzaodozdo
Senzor 5 mmzaodozgo
Prisutnost napona 8 mmzaodozdo
|
Okretni moment zatezanja
|
Pomoćno napajanje 0,6 N.m odozgo
Greška 0,6 N.m odozdo
Ispitivanje releja i reset greške 0,25 N.m odozdo
Senzor 0,25 N.m odozgo
Prisutnost napona 0,6 N.m odozdo
|
9 mm vrhovi
|
6
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-2 Annex M
EN/IEC 60755
UL 1053
CAN/CSA C22.2 No. 144
|
ŠIrina
|
54 mm
|
Visina
|
81 mm
|
Dubina
|
74 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,3 kg
|
IP stupanj zaštite
|
IP40 na prednjoj strani: conforming to EN/IEC 60529
IP30 na bočnim dijelovima: conforming to EN/IEC 60529
IP20 na priključnim stezaljkama: conforming to EN/IEC 60529
|
IK stupanj zaštite
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Mehanička robusnost
|
Otpornost na vatru IEC 60695-2-1
IK zaštita 2 džulaIK07 EN 50102
Vibracije 13.2...100 Hz0.7 g
Vibracije 2...13.2 Hz+/- 1 mm
|
Okolina
Kategorija prenapona
|
IV
|
Klasa zaštite od električnog udara
|
Klasa II
|
Elektromagnetska kompatibilnost
|
Provedene i zračene emisijeB CISPR 11
Test imunosti na provedene radio frekvencije3 IEC 61000-4-6
Test imunosti na elektrostatsko pražnjenje4 IEC 61000-4-2
Podložnost na visoko energetsko provođenje4 IEC 61000-4-5
Nisko-energetska provedena susceptibilnost4 IEC 61000-4-4
Izračena susceptibilnost3 IEC 61000-4-3
|
Relativna vlažnost
|
95 %pri55 °C
|
Stupanj onečišćenja
|
3 u sukladnosti sa IEC 60664-1
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-35…70 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-55…85 °C
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Dužina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Težina
|
183,000 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
36
|
Paket 2 Visina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Težina
|
6,588 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Proizvod Green Premium
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno s izuzećima
|
Bez žive
|
Da
|
Propis RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzeću
|
Da
|
Izjava o očuvanju okoliša
|
Ekološki profil proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Informacije o kraju vijeka trajanja
|
WEEE
|
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Ugovorno jamstvo
|
|