|
|
|
56515
Zemljospojni relej RH197M – 0,03..30 A 0..4,5 s – 130 V
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
VigiPacT
|
Skraćeno ime uređaja
|
RH197M
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Diferencijalni zaštitni relej
|
Namjena releja
|
Protection relay
|
Pomoć za montažu
|
DIN nosač
|
Klasa zaštite od curenja struje zemljospoja
|
Tip A
|
Tip postavke
|
Selector
|
Tip podešavanja osjetljivosti na diferencijalnu struju
|
Adjustable 19 settings
|
Earth-leakage sensitivity
|
0,03…30 A
|
Earth-leakage time delay
|
Trenutno for 0,03 A
Podesivo 7 postavki 0…4,5 s for 0,03…30 A
|
Prag prorade alarma
|
100 %
50 %
|
Kompatibilnost strujnih senzora
|
VigiPacT TOA senzor diferencijalne struje
VigiPacT A senzor diferencijalne struje
VigiPacT L senzor diferencijalne struje
|
[Ithe] propisana termalna struja specifičnih kučišta
|
8 A
|
Minimalni teret
|
10 mA 12 V
|
[Us] nazivni napon napajanja
|
48 V AC 50/60 Hz 70 ... 110%
24...130 V DC 70 ... 110%
|
Snaga potrošnje u VA
|
4 VA
|
Nadzirani distribucijski sustav
|
1000 V - AC 50/60 Hz maksimum)
1000 V - AC 400 Hz maksimum)
|
Sustav uzemljenja
|
TN-S
TT
IT
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
8 kV
|
Resetiranje
|
Ručno resetiranje
Automatsko resetiranje
|
Dodatno
Testna funkcija
|
Lokalno
Daljinski test
|
Nadzor
|
Elektronika watchdog)
Napajanje kontinuirano)
Relej/senzor veza kontinuirano)
|
Sastav signalnih kontakata
|
1 radni (NO)
|
Tip mjerenja
|
Unurnje mjerenje diferencijalne struje 80...100 %
|
Vrijeme osvježavanja
|
0.5 s
|
Zaštita izmjena postavki
|
Zaštičeno zabrtvljenim pokrovom
|
Priključci - stezaljke
|
Pomoćno napajanje stezaljke 0,2…2,5 mm² Fleksibilni AWG 24...AWG 12
Pomoćno napajanje stezaljke 0,2…2,5 mm² Krut AWG 24...AWG 12
Pomoćno napajanje stezaljke 0,25…2,5 mm² Fleksibilni AWG 24...AWG 12
Greška stezaljke 0,2…2,5 mm² Fleksibilni AWG 24...AWG 12
Greška stezaljke 0,2…2,5 mm² Krut AWG 24...AWG 12
Greška stezaljke 0,25…2,5 mm² Fleksibilni AWG 24...AWG 12
Ispitivanje releja i reset greške stezaljke 0,2…2,5 mm² Fleksibilni AWG 24...AWG 12
Ispitivanje releja i reset greške stezaljke 0,2…2,5 mm² Krut AWG 24...AWG 12
Ispitivanje releja i reset greške stezaljke 0,25…2,5 mm² Fleksibilni AWG 24...AWG 12
Senzor stezaljke 0,2…2,5 mm² Fleksibilni AWG 24...AWG 12
Senzor stezaljke 0,2…2,5 mm² Krut AWG 24...AWG 12
Senzor stezaljke 0,25…2,5 mm² Fleksibilni AWG 24...AWG 12
Prisutnost napona stezaljke 0,2…2,5 mm² Fleksibilni AWG 24...AWG 12
Prisutnost napona stezaljke 0,2…2,5 mm² Krut AWG 24...AWG 12
Prisutnost napona stezaljke 0,25…2,5 mm² Fleksibilni AWG 24...AWG 12
|
Dužina skidanja izolacije
|
Pomoćno napajanje 7 mm
Greška 7 mm
Ispitivanje releja i reset greške 7 mm
Senzor 7 mm
Prisutnost napona 7 mm
|
Okretni moment zatezanja
|
Pomoćno napajanje 0,6 N.m
Greška 0,6 N.m
Ispitivanje releja i reset greške 0,6 N.m
Senzor 0,6 N.m
Prisutnost napona 0,6 N.m
|
9 mm vrhovi
|
8
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-2 Annex M
EN/IEC 60755
UL 1053
CAN/CSA C22.2 No. 144
|
ŠIrina
|
71,2 mm
|
Visina
|
98,7 mm
|
Dubina
|
65,8 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,3 kg
|
IP stupanj zaštite
|
IP40 na prednjoj strani: conforming to EN/IEC 60529
IP30 na bočnim dijelovima: conforming to EN/IEC 60529
IP20 na priključnim stezaljkama: conforming to EN/IEC 60529
|
IK stupanj zaštite
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Mehanička robusnost
|
Otpornost na vatru IEC 60695-2-1
IK zaštita 2 džulaIK07 EN 50102
Vibracije 13.2...100 Hz0.7 g
Vibracije 2...13.2 Hz+/- 1 mm
|
Okolina
Kategorija prenapona
|
IV
|
Klasa zaštite od električnog udara
|
Klasa II
|
Elektromagnetska kompatibilnost
|
Provedene i zračene emisijeB CISPR 11
Test imunosti na provedene radio frekvencije3 IEC 61000-4-6
Test imunosti na elektrostatsko pražnjenje4 IEC 61000-4-2
Podložnost na visoko energetsko provođenje4 IEC 61000-4-5
Nisko-energetska provedena susceptibilnost4 IEC 61000-4-4
Izračena susceptibilnost3 IEC 61000-4-3
|
Relativna vlažnost
|
95 %pri55 °C
|
Stupanj onečišćenja
|
3 u sukladnosti sa IEC 60664-1
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-25…55 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…85 °C
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Dužina
|
8,2 cm
|
Paket 1 Težina
|
258,0 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Visina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Težina
|
6,679 kg
|
Održivost ponude
Ugovorno jamstvo
|
|