|
|
|
81290
Industrijska utičnica PratiKa – 125 A – 2P + E – 200...250 V AC – IP67
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
PratiKa
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Utičnica
|
Skraćeno ime uređaja
|
utičnice PratiKa
|
Kategorija priključka, utičnice
|
Niski napon
|
Opis polova
|
2P + E
|
Vrsta mreže
|
AC
|
Standardni izlaz
|
Industrijski
|
Dodatno
Način montiranja
|
Montirano na ploču
|
Oblik priključka, utičnice, kontrolne stanice
|
Pod kutem
|
[In] nazivna struja
|
125 A
|
[Ue] Nazivni radni napon
|
200...250 V
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Stopica za uzemljenje pozicija u smjeru kazaljke na satu
|
6 h
|
Materijal utičnice
|
Kučište samogaseći inženjerski polimer
|
Materijal kontakata
|
Pinovi nehrđajući čelik
Rukavi poniklana mjed
Opruge nehrđajući čelik
|
Priključci
|
Pričvrsni vijci, potpuno olabavljeni
|
Poprečni presjek kabela
|
16…70 mm²
|
Neto masa proizvoda
|
1,022 kg
|
Osnovna dimenzija
|
110 x 114 mm
|
Visina
|
114 mm
|
ŠIrina
|
129 mm
|
Dubina
|
166 mm
|
Boja
|
Sivo (RAL 7035)
|
Boja napona
|
Plava
|
Okolina
Standardi
|
EN 60309-1
EN 60309-2
|
IP stupanj zaštite
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
IK stupanj zaštite
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Otpornost na plamen
|
850 °C IEC 60695-2-11
|
Relativna vlažnost
|
50 %pri40 °C
70 %pri30 °C
90 %pri20 °C
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
35 °C 86400 s )
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
11,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Dužina
|
16,6 cm
|
Paket 1 Težina
|
1,169 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Visina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Težina
|
12,131 kg