|
|
|
81385
Utikač PratiKa, vijčani spoj - ravni - 63 A - 3P + E - 480...500 V AC - IP67
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Mureva
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Utikač
|
Skraćeno ime uređaja
|
Mureva plug
|
Kategorija priključka, utičnice
|
Niski napon
|
Opis polova
|
3P + E
|
Vrsta mreže
|
AC
|
Standardni izlaz
|
Industrijski
|
Dodatno
Oblik priključka, utičnice, kontrolne stanice
|
Ravno
|
[In] Nazivna struja
|
63 A
|
[Ue] Nazivni radni napon
|
480...500 V
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Stopica za uzemljenje pozicija u smjeru kazaljke na satu
|
7 h
|
Materijal utičnice
|
Kučište samogaseći inženjerski polimer
|
Materijal kontakata
|
Pinovi poniklana mjed
|
Priključci
|
Pričvrsni vijci
|
Poprečni presjek kabela
|
6…25 mm²
|
Vanjski dijametar kabela
|
17…31 mm
|
Uvod kabela
|
Kabelska uvodnica
|
Tip navoja
|
Pg 36
|
Neto masa proizvoda
|
0,735 kg
|
Visina
|
265 mm
|
ŠIrina
|
110 mm
|
Dubina
|
110 mm
|
Boja
|
Sivo (RAL 7035)
|
Boja napona
|
Crna
|
Okolina
Standardi
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
IP stupanj zaštite
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
IK stupanj zaštite
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Otpornost na plamen
|
850 °C IEC 60695-2-11
|
Relativna vlažnost
|
50 %pri40 °C
70 %pri30 °C
90 %pri20 °C
|
Radna visina
|
2000 m
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
35 °C 86400 s )
-25…40 °C
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
11,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,3 cm
|
Paket 1 Dužina
|
26,0 cm
|
Paket 1 Težina
|
736,0 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Visina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Težina
|
7,847 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Proizvod Green Premium
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno s izuzećima
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Propis RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
Izjava o očuvanju okoliša
|
Ekološki profil proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
|
Ugovorno jamstvo
|
|