Schneider-Electric AM ELEKTRIK
 
81580 fotografija – Schneider- am-elektrik
81580
Industrijski utikač PratiKa – 63 A – 3P + N + E – 200...250 V AC – IP67
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Ponuda PratiKa
Vrsta proizvoda ili dijela Utikač
Skraćeno ime uređaja utikač PratiKa
Kategorija priključka, utičnice Niski napon
Opis polova 3P + N + E
Vrsta mreže AC
Standardni izlaz Industrijski
Dodatno
Način montiranja Zidno montiran
Oblik priključka, utičnice, kontrolne stanice Pod kutem
[In] Nazivna struja 63 A
[Ue] Nazivni radni napon 200...250 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Stopica za uzemljenje pozicija u smjeru kazaljke na satu 9 h
Materijal utičnice Samogaseći inženjerski polimer
Materijal kontakata Pinovi poniklana mjed
Priključci Pričvrsni vijci
Poprečni presjek kabela 6…25 mm²
Uvod kabela Kabelska uvodnica
Tip navoja Pg 36
Neto masa proizvoda 1,097 kg
Osnovna dimenzija 104 x 162 mm
Visina 281 mm
ŠIrina 104 mm
Dubina 180 mm
Boja Sivo (RAL 7035)
Boja napona Plava
Okolina
Standardi EN 60309-2
EN 60309-1
IP stupanj zaštite IP67 conforming to IEC 60529
IK stupanj zaštite IK08 conforming to EN 62262
Otpornost na plamen 850 °C IEC 60695-2-1
Relativna vlažnost 50 %pri40 °C
70 %pri30 °C
90 %pri20 °C
Radna visina 2000 m
Okolna temepratura zraka potrebna za rad 35 °C 86400 s )
-25…40 °C
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 18 cm
Paket 1 Širina 10,4 cm
Paket 1 Dužina 28,1 cm
Paket 1 Težina 1,07 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Direktiva EU RoHS Sukladno s izuzećima
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Profil cirkularnosti Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.