|
|
|
81592
Industrijski utikač PratiKa – 125 A – 3P + N + E – 200...250 V AC – IP67
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije RUJ 23, 2022
|
|
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
PratiKa
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Utikač
|
Skraćeno ime uređaja
|
utikač PratiKa
|
Kategorija priključka, utičnice
|
Niski napon
|
Opis polova
|
3P + N + E
|
Vrsta mreže
|
AC
|
Standardni izlaz
|
Industrijski
|
Dodatno
Način montiranja
|
Zidno montiran
|
Oblik priključka, utičnice, kontrolne stanice
|
Pod kutem
|
[In] nazivna struja
|
125 A
|
[Ue] Nazivni radni napon
|
200...250 V
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Stopica za uzemljenje pozicija u smjeru kazaljke na satu
|
9 h
|
Materijal utičnice
|
Samogaseći inženjerski polimer
|
Materijal kontakata
|
Pinovi poniklana mjed
|
Priključci
|
Pričvrsni vijci
|
Poprečni presjek kabela
|
16…70 mm²
|
Uvod kabela
|
Kabelska uvodnica
|
Tip navoja
|
Pg 48
|
Neto masa proizvoda
|
1,864 kg
|
Osnovna dimenzija
|
114 x 224 mm
|
Visina
|
354 mm
|
ŠIrina
|
114 mm
|
Dubina
|
214 mm
|
Boja
|
Sivo (RAL 7035)
|
Boja napona
|
Plava
|
Okolina
Standardi
|
EN 60309-2
EN 60309-1
|
IP stupanj zaštite
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
IK stupanj zaštite
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Otpornost na plamen
|
850 °C IEC 60695-2-1
|
Relativna vlažnost
|
50 %pri40 °C
70 %pri30 °C
90 %pri20 °C
|
Radna visina
|
2000 m
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
35 °C 86400 s )
-25…40 °C
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
21,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,4 cm
|
Paket 1 Dužina
|
35,4 cm
|
Paket 1 Težina
|
1,81 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Proizvod Green Premium
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno s izuzećima
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
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
|
|