|
|
|
81885
PratiKa plug - straight - 63A - 3P + E - 480...500 V AC - IP67 - panel
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije RUJ 23, 2022
|
|
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
PratiKa
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Utikač
|
Skraćeno ime uređaja
|
utičnice za montiranje na ploče
|
Kategorija priključka, utičnice
|
Niski napon
|
Opis polova
|
3P + E
|
Vrsta mreže
|
AC
|
Standardni izlaz
|
Industrijski
|
Dodatno
Način montiranja
|
Montirano na ploču
|
Oblik priključka, utičnice, kontrolne stanice
|
Ravno
|
[In] nazivna struja
|
63 A
|
[Ue] Nazivni radni napon
|
480...500 V
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Stopica za uzemljenje pozicija u smjeru kazaljke na satu
|
7 h
|
Materijal utičnice
|
Kučište samogasivi polimer
|
Materijal kontakata
|
Pinovi poniklana mjed
|
Priključci
|
Pričvrsni vijci
|
Poprečni presjek kabela
|
6…25 mm²
|
Tip navoja
|
Pg 36
|
Neto masa proizvoda
|
0,85 kg
|
Osnovna dimenzija
|
100 x 107 mm
|
Visina
|
265 mm
|
ŠIrina
|
110 mm
|
Dubina
|
110 mm
|
Boja
|
Sivo (RAL 7035)
|
Boja napona
|
Crna
|
Okolina
Standardi
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
IP stupanj zaštite
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
IK stupanj zaštite
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Otpornost na plamen
|
850 °C IEC 60695-2-11
|
Relativna vlažnost
|
50 %pri40 °C
70 %pri30 °C
90 %pri20 °C
|
Radna visina
|
2000 m
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
35 °C 86400 s )
-25…40 °C
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
10,7 cm
|
Paket 1 Širina
|
28,5 cm
|
Paket 1 Dužina
|
10 cm
|
Paket 1 Težina
|
728 g
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Proizvod Green Premium
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno s izuzećima
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
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
|
|