|
|
|
82096
Utičnica s blokadom Unika - 32 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP65 - ploča
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Mureva
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Povezana utičnica
|
Skraćeno ime uređaja
|
Mureva socket
|
Kategorija priključka, utičnice
|
Niski napon
|
Opis polova
|
3P + E
|
Vrsta mreže
|
AC
|
Standardni izlaz
|
Industrijski
|
Dodatno
Način montiranja
|
Montirano na ploču
|
[In] Nazivna struja
|
32 A
|
[Ue] Nazivni radni napon
|
380...415 V
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Stopica za uzemljenje pozicija u smjeru kazaljke na satu
|
6 h
|
Vrsta zaštite
|
Bez zaštite
|
Materijal utičnice
|
Kučište samogaseći inženjerski polimer
|
Materijal kontakata
|
Rukavi poniklana mjed
|
Priključci
|
Pričvrsni vijci
|
Maksimalni presjek kabela
|
10 mm²
|
Maksimalni dijametar vanjskog ruba kabela
|
25 mm
|
Uvod kabela
|
Kabelska uvodnica
|
Tip navoja
|
Pg 21
|
Neto masa proizvoda
|
0,72 kg
|
Osnovna dimenzija
|
103 x 225 mm
|
Visina
|
225 mm
|
ŠIrina
|
103 mm
|
Dubina
|
128 mm
|
Boja
|
Sivo (RAL 7035)
|
Boja napona
|
Crvena
|
Okolina
Standardi
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
IP stupanj zaštite
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
IK stupanj zaštite
|
IK09 conforming to EN 62262
|
Otpornost na plamen
|
750 °C IEC 60695-2-11
|
Relativna vlažnost
|
50 %pri40 °C
70 %pri30 °C
90 %pri20 °C
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
35 °C 86400 s )
-25…40 °C
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
11,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,8 cm
|
Paket 1 Dužina
|
23,8 cm
|
Paket 1 Težina
|
751,0 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Visina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Težina
|
4,243 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Proizvod Green Premium
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno s izuzećima
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Propis RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
Izjava o očuvanju okoliša
|
Ekološki profil proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
43
|
|
|