|
|
|
82103
Industrijska utičnica PratiKa – 16 A – 2P – 40...50 V AC – IP44
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije SIJ 21, 2022
|
|
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
PratiKa
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Utičnica
|
Skraćeno ime uređaja
|
utičnice PratiKa
|
Kategorija priključka, utičnice
|
Ekstra niski napon
|
Opis polova
|
2P
|
Vrsta mreže
|
AC
|
Standardni izlaz
|
Industrijski
|
Dodatno
Način montiranja
|
Zidno montiran
|
Oblik priključka, utičnice, kontrolne stanice
|
Pod kutem
|
[In] Nazivna struja
|
16 A
|
[Ue] Nazivni radni napon
|
40...50 V
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Satni položaj utora utikača/utičnice pri zaključavanju
|
12 h
|
Materijal utičnice
|
Kučište samogaseći inženjerski polimer
|
Materijal kontakata
|
Pinovi nehrđajući čelik
Rukavi poniklana mjed
Opruge nehrđajući čelik
|
Priključci
|
Pričvrsni vijci, potpuno olabavljeni
|
Poprečni presjek kabela
|
4…10 mm²
|
Vanjski dijametar kabela
|
6…23 mm
|
Uvod kabela
|
Obujmica
|
Tip navoja
|
Pg 21
|
Neto masa proizvoda
|
0,199 kg
|
Osnovna dimenzija
|
70 x 82 mm
|
Visina
|
118 mm
|
ŠIrina
|
70 mm
|
Dubina
|
81 mm
|
Boja
|
Sivo (RAL 7035)
|
Boja napona
|
Cijela
|
Okolina
Standardi
|
EN 60309-2
EN 60309-1
|
IP stupanj zaštite
|
IP44 conforming to IEC 60529
|
IK stupanj zaštite
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Otpornost na plamen
|
850 °C IEC 60695-2-11
|
Relativna vlažnost
|
50 %pri40 °C
70 %pri30 °C
90 %pri20 °C
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
35 °C 86400 s )
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
7,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,8 cm
|
Paket 1 Dužina
|
11,8 cm
|
Paket 1 Težina
|
184 g
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Proizvod Green Premium
|
Direktiva EU RoHS
|
Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
|
Mercury free
|
Da
|
Propis RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
RoHS exemption information
|
Da
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
|
|
|