Schneider-Electric AM ELEKTRIK
 
83528 fotografija – Schneider- am-elektrik
83528
Industrijski utikač PratiKa – 16 A – 3P + E – 200...250 V AC – IP44
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Ponuda PratiKa
Vrsta proizvoda ili dijela Čep sa fazni inverterom
Skraćeno ime uređaja utikač PratiKa
Kategorija priključka, utičnice Niski napon
Opis polova 3P + E
Vrsta mreže AC
Standardni izlaz Industrijski
Dodatno
Način montiranja Zidno montiran
Oblik priključka, utičnice, kontrolne stanice Pod kutem
[In] Nazivna struja 16 A
[Ue] Nazivni radni napon 200...250 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Stopica za uzemljenje pozicija u smjeru kazaljke na satu 9 h
Materijal utičnice Samogaseći inženjerski polimer
Materijal kontakata Pinovi poniklana mjed
Priključci Pričvrsni vijci
Poprečni presjek kabela 1…4 mm²
Vanjski dijametar kabela 8…15 mm
Neto masa proizvoda 0,26 kg
Osnovna dimenzija 80 x 100 mm
Visina 140 mm
ŠIrina 80 mm
Dubina 109 mm
Boja Sivo (RAL 7035)
Boja napona Plava
Okolina
Standardi EN 60309-2
EN 60309-1
IP stupanj zaštite IP44 conforming to IEC 60529
IK stupanj zaštite IK08 conforming to EN 62262
Otpornost na plamen 850 °C IEC 60695-2-1
Relativna vlažnost 50 %pri40 °C
70 %pri30 °C
90 %pri20 °C
Radna visina 2000 m
Okolna temepratura zraka potrebna za rad 35 °C 86400 s )
-25…40 °C
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 11 cm
Paket 1 Širina 14 cm
Paket 1 Dužina 8 cm
Paket 1 Težina 228 g
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months