|
|
|
83854
Industrijski utikač PratiKa - 16 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP67
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Mureva
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Utikač
|
Skraćeno ime uređaja
|
Mureva plug
|
Kategorija priključka, utičnice
|
Niski napon
|
Opis polova
|
2P + E
|
Vrsta mreže
|
AC
|
Standardni izlaz
|
Industrijski
|
Dodatno
Način montiranja
|
Montirano na ploču
|
Oblik priključka, utičnice, kontrolne stanice
|
90° pod kutem
|
[In] Nazivna struja
|
16 A
|
[Ue] Nazivni radni napon
|
200...250 V
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Stopica za uzemljenje pozicija u smjeru kazaljke na satu
|
6 h
|
Materijal utičnice
|
Samogaseći inženjerski polimer
|
Materijal kontakata
|
Pinovi poniklana mjed
|
Priključci
|
Pričvrsni vijci
|
Poprečni presjek kabela
|
1…4 mm²
|
Neto masa proizvoda
|
0,159 kg
|
Osnovna dimenzija
|
65 x 85 mm
|
Visina
|
123 mm
|
ŠIrina
|
65 mm
|
Dubina
|
92 mm
|
Boja
|
Sivo (RAL 7035)
|
Boja napona
|
Plava
|
Okolina
Standardi
|
EN 60309-2
EN 60309-1
|
IP stupanj zaštite
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
IK stupanj zaštite
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Otpornost na plamen
|
850 °C IEC 60695-2-1
|
Relativna vlažnost
|
50 %pri40 °C
70 %pri30 °C
90 %pri20 °C
|
Radna visina
|
2000 m
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
35 °C 86400 s )
-25…40 °C
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
7,1 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Dužina
|
12,3 cm
|
Paket 1 Težina
|
144,0 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
BB1
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Visina
|
17,8 cm
|
Paket 2 Širina
|
26,6 cm
|
Paket 2 Dužina
|
26,8 cm
|
Paket 2 Težina
|
1,616 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
20
|
Paket 3 Visina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dužina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Težina
|
3,719 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Proizvod Green Premium
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU RoHS
|
Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Propis RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
Izjava o očuvanju okoliša
|
Ekološki profil proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
|
Ugovorno jamstvo
|
|