|
|
|
9001K2L35LRRH13
POTISNI GUMB 600 V AC 10 A 30 MM T–K
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
Harmony 9001K
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Osvjetljeno tipkalo
|
Skraćeno ime uređaja
|
9001K
|
Tip operatora
|
Povratak opruge
|
Profil operatora
|
Crvena projektira, neoznačeno
|
Dodatne informacije operatora
|
Bez zaštitnika
|
Dodatno
Materijal okvira
|
Metal
|
Dijametar montiranja
|
30 mm
|
Oblik glave signalne jedinice
|
Osmreokutno
|
Izvor svijetlosti
|
LED
|
Izvor svijetlosti
|
LED
|
Baza žarulje
|
BA 9s
|
Napajanje svjetlećeg bloka
|
Izravno
|
[Us] nazivni napon napajanja
|
24...28 V AC/DC
|
Vrsta kontakata i sastav
|
1 C/O
|
Priključci - stezaljke
|
Vijčane stezaljke 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² IEC 60947-1
|
Okretni moment zatezanja
|
0,8 N.m u sukladnosti sa IEC 60947-1
|
Oblik glave vijka
|
Križni
|
Mehanička izdržljivost
|
5000000 ciklus/a
|
Pozicija rada
|
Bilo koja pozicija
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
250 V (stupanj zagađenja 3) u sukladnosti sa IEC 60947-1
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
2,5 kV IEC 60947-1
|
Materijal kontakata
|
Kontakti od legure srebra
|
Operacija kontakta
|
Standardno
|
Pozitivan otvor
|
Bez
|
Zaštita od kratkog spoja
|
10 A uložak osigurača u sukladnosti sa IEC 60947-5-1
|
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
|
10 A
|
[Icm] nazivna prekidna moć kratkog spoja
|
12 kA 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA 120 V AC-15, 7200 VA
|
Nazicna prekidna moć
|
1,2 kA 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA 480 V AC-15, 720 VA
3 kA 240 V AC-15, 720 VA
6 kA 120 V AC-15, 720 VA
0,1 kA 600 V DC-13
0,27 kA 250 V DC-13
0,55 kA 125 V DC-13
|
CAD opća širina
|
54 mm
|
CAD opća visina
|
42 mm
|
CAD opća dubina
|
103 mm
|
Opis stezaljki ISO n°1
|
(13-14-11-12)OF
|
Neto masa proizvoda
|
0,166 kg
|
Prezentacija uređaja
|
Kompletan proizvod
|
Boja kapice/operatora ili leće
|
Crvena
|
[Us] nazivni napon napajanja
|
24...28 V
|
Boja izvora svijetlosti
|
Crvena
|
Profil operatora
|
Projektira
|
Tip operatora
|
Povratak opruge
|
Veličina
|
30 mm
|
Okolina
Standardi
|
IEC 60947-1
JIS C 4520
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C 852
IEC 60947-5-4
|
Certifikati proizvoda
|
NEMA
UL 508
|
Zaštitna obrada
|
TC
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…70 °C
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-25…70 °C
|
Otpornost na vibracije
|
7 gn (f= 2…500 Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udarce
|
50 gn u sukladnosti sa IEC 60068-2-27
|
Kategorija prenapona
|
Klasa II u sukladnosti sa IEC 61140
|
IP stupanj zaštite
|
IP66 u sukladnosti sa IEC 60529
|
NEMA stupanj zaštite
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
4,826 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,842 cm
|
Paket 1 Dužina
|
11,43 cm
|
Paket 1 Težina
|
226,796 g
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
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|
|