|
|
|
9001K31H8
UPRAVLJAČKA PALICA 600 V AC 10 A 30 MM T–K
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
Harmony 9001K
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Upravljačka ručica
|
Skraćeno ime uređaja
|
9001K
|
Prodaja po nedjeljivoj količini
|
1
|
Tip operatora
|
Na centar povratak opruge
|
Profil operatora
|
80 mm duga radna osovina
|
Dodatno
Materijal okvira
|
Metal
|
Dijametar montiranja
|
30 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,372 kg
|
Pozicija rada
|
Okomito
|
Oblik glave signalne jedinice
|
Osmreokutno
|
Vrsta kontakata i sastav
|
2 mirna (NC)
|
Operacija kontakta
|
Standardno
|
Uporaba kontakata
|
Standardno
|
Pozitivan otvor
|
Da u sukladnosti sa IEC 60947-5-2
|
Priključci - stezaljke
|
Vijčane stezaljke, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² u sukladnosti sa IEC 60947-1
|
Okretni moment zatezanja
|
0,8 N.m u sukladnosti sa IEC 60947-1
|
Oblik glave vijka
|
Križni
|
Materijal kontakata
|
Kontakti od legure srebra
|
Zaštita od kratkog spoja
|
10 A uložak osigurača u sukladnosti sa IEC 60947-5-1
|
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
|
10 A
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
250 V (stupanj zagađenja 3) u sukladnosti sa IEC 60947-1
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
2,5 kV IEC 60947-1
|
[Ie] nazivna pogonska struja
|
3 A pri 240 V, AC-15, B300 u sukladnosti sa NEMA
0,55 A pri 125 V, DC-13, B300 u sukladnosti sa NEMA
|
[Icm] nazivna prekidna moć kratkog spoja
|
12 kA 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA 120 V AC-15, 7200 VA
|
Nazicna prekidna moć
|
3 kA 240 V AC-15, 720 VA
6 kA 120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA 480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA 600 V DC-13
0,27 kA 250 V DC-13
0,55 kA 125 V DC-13
|
Prezentacija uređaja
|
Kompletan proizvod
|
Informacije smjera operatora
|
2 smjera
|
Tip operatora
|
Povratak opruge
|
Veličina
|
30 mm
|
Povratak
|
Na centar
|
Okolina
Zaštitna obrada
|
TC
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…70 °C
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-25…70 °C
|
Kategorija prenapona
|
II u sukladnosti sa IEC 61140
|
IP stupanj zaštite
|
IP66 u sukladnosti sa IEC 60529
|
NEMA stupanj zaštite
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
|
Standardi
|
UL 508
"ERROR:#N/A"
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
JIS C 852
CSA C22.2 No 14
"ERROR:#N/A"
|
Certifikati proizvoda
|
NEMA
UL 508
|
Otpornost na vibracije
|
7 gn (f= 2…500 Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udarce
|
50 gn u sukladnosti sa IEC 60068-2-27
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
4,501 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,999 cm
|
Paket 1 Dužina
|
17,501 cm
|
Paket 1 Težina
|
290,299 g
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
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|
|