Materijal okvira
|
Metal
|
Dijametar montiranja
|
30 mm
|
Oblik glave signalne jedinice
|
Osmreokutno
|
Izvor svijetlosti
|
Žarna nit
|
Izvor svijetlosti
|
Svjetiljka sa žarnom niti
|
Baza žarulje
|
BA 9s
|
Napajanje svjetlećeg bloka
|
Pomoću inegralnog transformatora 6 V
|
[Us] nazivni napon napajanja
|
220...240 V AC
|
Vrsta kontakata i sastav
|
1 C/O
|
Priključci - stezaljke
|
Vijčane stezaljke 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² IEC 60947-1
|
Okretni moment zatezanja
|
0,8 N.m u sukladnosti sa IEC 60947-1
|
Oblik glave vijka
|
Križni
|
Mehanička izdržljivost
|
5000000 ciklus/a
|
Pozicija rada
|
Bilo koja pozicija
|
[Ie] nazivna pogonska struja
|
3 A pri 240 V, AC-15, B300 u sukladnosti sa NEMA
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
250 V (stupanj zagađenja 3) u sukladnosti sa IEC 60947-1
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
2,5 kV IEC 60947-1
|
Materijal kontakata
|
Kontakti od legure srebra
|
Operacija kontakta
|
Standardno
|
Pozitivan otvor
|
Bez
|
Zaštita od kratkog spoja
|
10 A uložak osigurača u sukladnosti sa IEC 60947-5-1
|
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
|
10 A
|
[Icm] nazivna prekidna moć kratkog spoja
|
12 kA 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA 120 V AC-15, 7200 VA
|
Nazicna prekidna moć
|
1,2 kA 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA 480 V AC-15, 720 VA
3 kA 240 V AC-15, 720 VA
6 kA 120 V AC-15, 720 VA
0,1 kA 600 V DC-13
0,27 kA 250 V DC-13
0,55 kA 125 V DC-13
|
CAD opća širina
|
54 mm
|
CAD opća visina
|
42 mm
|
CAD opća dubina
|
106 mm
|
Opis stezaljki ISO n°1
|
(13-14-11-12)OF
|
Neto masa proizvoda
|
0,25 kg
|
Prezentacija uređaja
|
Kompletan proizvod
|
Boja kapice/operatora ili leće
|
Zelena
|
[Us] nazivni napon napajanja
|
220...240 V
|
Napajanje blok lampe
|
Pomoću inegralnog transformatora
|
Profil operatora
|
U istoj ravnini
|
Tip operatora
|
Povratak opruge
|
Frekvencija napajanja
|
50...60 Hz
|
Veličina
|
30 mm
|