|
|
|
A9C20232
sklopnik iCT 25A 2NO 48V 50Hz
|
|
|
Osnovno
Ponuda proizvoda
|
Acti9
|
Naziv proizvoda
|
Acti9 iCT
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Sklopnik
|
Skraćeno ime uređaja
|
iCT
|
Namjena uređaja
|
Za motore - grijanje- rasvjetu
|
Polovi
|
2P
|
[Ie] nazivna pogonska struja
|
25 A AC-7A
8,5 A AC-7B
|
Sastav kontakata polova
|
2 radna (NO)
|
Vrsta mreže
|
AC
|
Tip upravljanja
|
Daljinsko upravljanje
|
[Uc] napon upravljačkog kruga
|
48 V AC 50 Hz
|
Dodatno
Mrežna frekvencija
|
50 Hz
|
[Ue] radni nazivni napon
|
250 V AC 50 Hz
|
Maksimalna snaga
|
1,3 W 250 V AC
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
4 kV
|
Tip upravljačkog signala
|
Trajni signal
|
Frekvencija uklapanja
|
100 operacija sklapanja/dan
|
Lokalna signalizacija
|
Indikator akcije
|
Potrošnja zadržanja u VA
|
3,8 VA
|
Potezna snaga u VA
|
15 VA
|
Način montiranja
|
Montiranje na DIN nosač
|
Pomoć za montažu
|
35 mm simetrišna DIN šina
|
9 mm vrhovi
|
2
|
Visina
|
81 mm
|
ŠIrina
|
18 mm
|
Dubina
|
68,5 mm
|
Boja
|
Bijela
|
Mehanička izdržljivost
|
1000000 ciklus/a
|
Električna izdrđljivost
|
100000 ciklus/a IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A
30000 ciklus/a IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B
30000 ciklus/a IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 ciklus/a EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 ciklus/a EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 ciklus/a EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 ciklus/a EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
|
Priključci - stezaljke
|
Upravljački krug Tunel - stezaljke 2 1,5 mm² Krut
Krug napajanja Tunel - stezaljke 1 1…4 mm² Fleksibilni
Krug napajanja Tunel - stezaljke 1 1,5…6 mm² Krut
Upravljački krug Tunel - stezaljke 1 1,5…2,5 mm² Krut
Upravljački krug Tunel - stezaljke 2 1,5…2,5 mm² Fleksibilni
|
Okretni moment zatezanja
|
Upravljački krug 0,8 N.m
Krug napajanja 0,8 N.m
|
Kompatibilnost proizvoda
|
IACTs
IACTp
IACTc
IATEt
|
Kod kompatiblinosti
|
ICT
|
Segmet tržišta
|
Stambeni
Mala reklama
|
Okolina
Standardi
|
IEC/EN 61095
|
Razina buke
|
30 dB
|
Disipacija topline
|
1,3 W
|
IP stupanj zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (Modularni razdjelnik) conforming to IEC 60529
|
Stupanj onečišćenja
|
2
|
Prilagođeno torpskim uvjetima
|
2 EN 60947-4-1
2 EN 61095
2 IEC 1095
|
Relativna vlažnost
|
95 %pri55 °C
|
Radna visina
|
2000 m
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-5…60 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…70 °C
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
1,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,3 cm
|
Paket 1 Dužina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Težina
|
116,0 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
BB1
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Visina
|
8,1 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,5 cm
|
Paket 2 Dužina
|
23,0 cm
|
Paket 2 Težina
|
1,464 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
144
|
Paket 3 Visina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dužina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Težina
|
18,055 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Proizvod Green Premium
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno s izuzećima