[In] nazivna struja
|
63 A
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Kod prekidne moći
|
N
|
Prekidna moć
|
20 kA Icupri220...240 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
10 kA Icupri380...415 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
500 V AC
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Tip upravljanja
|
Daljinsko upravljanje putem impulsa
Ručica
Tipka ON / OFF
Raljinsko upravljanje kontinuiranom naredbom
|
Tip upravljačkog signala
|
Trajni signal
Impuls
Trajni signal vrlo niskog napona
|
Lokalna signalizacija
|
Crveni LED: kvar
Trepćući LED: uređaj se aktivirao
Trepćući LED: uređaj spreman
Trepćući LED: pregrijavanje uređaja
Zelena LED: uređaj uključen
|
[Uc] napon upravljačkog kruga
|
230 V AC 50/60 Hz
24 V AC 50/60 Hz
48 V AC 50/60 Hz
24 V DC
48 V DC
|
[Us] nazivni napon napajanja
|
230 V AC pri 50/60 Hz
|
Način montiranja
|
Fiksirano
|
Pomoć za montažu
|
35 mm simetrišna DIN šina
|
9 mm vrhovi
|
11
|
Visina
|
84 mm
|
ŠIrina
|
99 mm
|
Dubina
|
77 mm
|
Boja
|
Bijela
|
Mehanička izdržljivost
|
50000 ciklus/a
|
Električna izdrđljivost
|
AC-1 50000 ciklus/a AC 50 Hz
|
Dodatak za zaključavanje
|
Sa zaključavanjem
|
Opis opcija za zaključavanje
|
Brava u OFF poziciji
|
Zaštita od curenja struje zemljospoja
|
Zasebni blok
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Sa PLC
|