Schneider-Electric AM ELEKTRIK
 
A9C66210 fotografija – Schneider- am-elektrik
A9C66210
Reflex iC60H Ti24 10 A 2P krivulja D integrirana kontrola MCB
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Namjena uređaja Upravljanje procesom
Distribucija
Ponuda Acti9
Naziv proizvoda Reflex iC60
Skraćeno ime uređaja Reflex iC60H
Vrsta proizvoda ili dijela Integrirani upravljački prekidač
Opis polova 2P
Broj zaštićenih polova 2
Vrsta mreže AC
Tehnologija prekidne jedinice Termalno-magnetsko
Kod krivulje D
Dodatno
[In] nazivna struja 10 A
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Kod prekidne moći H
Prekidna moć 30 kA Icupri220...240 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
15 kA Icupri380...415 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
[Ui] nazivni napon izolacije 500 V AC
Indikator pozicije kontakta Da
Tip upravljanja Raljinsko upravljanje kontinuiranom naredbom
Tipka ON / OFF
Ručica
Daljinsko upravljanje putem impulsa
Tip upravljačkog signala Impuls
Trajni signal
Trajni signal vrlo niskog napona
Lokalna signalizacija Crveni LED: kvar
Zelena LED: uređaj uključen
Trepćući LED: pregrijavanje uređaja
Trepćući LED: uređaj se aktivirao
Trepćući LED: uređaj spreman
[Uc] napon upravljačkog kruga 230 V AC 50/60 Hz
24 V AC 50/60 Hz
48 V AC 50/60 Hz
24 V DC
48 V DC
[Us] nazivni napon napajanja 230 V AC pri 50/60 Hz
Način montiranja Fiksirano
Pomoć za montažu 35 mm simetrišna DIN šina
9 mm vrhovi 9
Visina 84 mm
ŠIrina 81 mm
Dubina 77 mm
Boja Bijela
Mehanička izdržljivost 50000 ciklus/a
Električna izdrđljivost AC-1 50000 ciklus/a AC 50 Hz
Dodatak za zaključavanje Sa zaključavanjem
Opis opcija za zaključavanje Brava u OFF poziciji
Zaštita od curenja struje zemljospoja Zasebni blok
Kompatibilnost proizvoda Sa PLC
Okolina
IP stupanj zaštite IP20 u sukladnosti sa IEC 60529
Stupanj onečišćenja 3
Prilagođeno torpskim uvjetima 2
Relativna vlažnost 93 %pri40 °C
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 9,200 cm
Paket 1 Širina 11,200 cm
Paket 1 Dužina 16,500 cm
Paket 1 Težina 571,900 g
Mjerna jedinica Paketa 2 S03
Broj Jedinica u Paketu 2 14
Paket 2 Visina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dužina 40,000 cm
Paket 2 Težina 8,474 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Sukladno s izuzećima
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju vijeka trajanja
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months