Complementary
|
Odvod
|
Mrežna frekvencija
|
50 Hz
|
[Ue] radni nazivni napon
|
220...240 V AC 50 Hz
|
Limit magnetskog prekidanja
|
3...5 x In
|
Tehnologija prekidanja diferencijalne struje
|
Naponski neovisno
|
[Ics] nazivna prekidna moć
|
6000 A 100 % x Icn 220...240 V AC 50 Hz EN/IEC 61009-2-1
|
Nazivna prekidna moć [Icu] [Icm]
|
Idm 6000 A 220...240 V AC 50 Hz EN/IEC 61009-2-1
|
Klasa ograničenja
|
3 EN/IEC 61009-2-1
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
400 V AC 50 Hz
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
4 kV
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Lokalna signalizacija
|
Uključeno, isključeno, trip kvara
|
Način montiranja
|
Montiranje na DIN nosač
|
Pomoć za montažu
|
DIN nosač
|
Kompatibilnost kombinirane sabirnice i distribucijskog bloka
|
Vrh ili dno da
|
Visina priključka
|
9 mm između faze i neutralne točke
|
9 mm vrhovi
|
4
|
Visina
|
85 mm
|
ŠIrina
|
36 mm
|
Dubina
|
73 mm
|
Neto masa proizvoda
|
125 g
|
Boja
|
Bijela
|
Mehanička izdržljivost
|
20000 ciklus/a
|
Električna izdrđljivost
|
20000 ciklus/a
|
Opis opcija za zaključavanje
|
Lokot
|
Priključci - stezaljke
|
Jedna stezaljka vrh ili dno 1…16 mm² Krut
Jedna stezaljka vrh ili dno 1…10 mm² Fleksibilni
Jedna stezaljka vrh ili dno 1…10 mm² Fleksibilni s tuljkom
|
Dužina skidanja izolacije
|
15 mmzavrh ili dno
|
Okretni moment zatezanja
|
2 N.m vrh ili dno
|
Zaštita od curenja struje zemljospoja
|
Integriran
|