Schneider-Electric AM ELEKTRIK
 
A9L00002 fotografija – Schneider- am-elektrik
A9L00002
cartridge C neutral-350 for surge arrester iPRD
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Vrsta proizvoda ili dijela Uložak
Skraćeno ime uređaja C neutral-350
Tip odvodnika prenapona Električna distribucijska mreža
Dodatno
Tip klase odvodnika prenapona Tip 2
Tehnologija odvodnika prenapona GDT
Product destination Surge protection device iPRD65r 1P + N
Surge protection device iPRD65r 3P + N
Surge protection device iPRD40r 1P + N
Surge protection device iPRD40 1P + N
Surge protection device iPRD40r 3P + N
Surge protection device iPRD40 3P + N
Surge protection device iPRD20r 1P + N
Surge protection device iPRD20 1P + N
Surge protection device iPRD20r 3P + N
Surge protection device iPRD20 3P + N
Surge protection device iPRD8r 1P + N
Surge protection device iPRD8 1P + N
Surge protection device iPRD8r 3P + N
Surge protection device iPRD8 3P + N
Sustav uzemljenja TT
TN
[Ue] radni nazivni napon 230 V AC 50 Hz
Nazivna struja pražnjenja 20 kA
Maksimalna struja pražnjenja 65 kA
[Uc] maksimalni trajni radni napon 260 V
Maksimalni nivo napona zaštite [Up] <1,4 kV tip 2
Lokalna signalizacija Zastava bijela/crvena)
Način montiranja Utični
Pomoć za montažu U SPD modul
9 mm vrhovi 2
Visina 57 mm
ŠIrina 18 mm
Dubina 56 mm
Neto masa proizvoda 0,044 kg
Boja Bijela (RAL 9003)
Materijal PBT
Vrijeme odziva < 100 ns
Okolina
Standardi EN 61643-11
IEC 61643-11: 2011
Certifikati proizvoda CE
IP stupanj zaštite IP20 Sprijeda:
Relativna vlažnost 5…90 %
Radna visina 0...2000 m
Okolišna temperatura zraka pri radu -25…60 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -40…85 °C
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 2,1 cm
Paket 1 Širina 7,4 cm
Paket 1 Dužina 9,2 cm
Paket 1 Težina 69 g
Mjerna jedinica Paketa 2 BB1
Broj Jedinica u Paketu 2 12
Paket 2 Visina 10 cm
Paket 2 Širina 8 cm
Paket 2 Dužina 27,5 cm
Paket 2 Težina 899 g
Mjerna jedinica Paketa 3 S03
Broj Jedinica u Paketu 3 108
Paket 3 Visina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dužina 40 cm
Paket 3 Težina 8,804 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Sukladno
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju vijeka trajanja
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months