|
|
|
A9L16294
iQuick PRD40r modularni odvodnik prenapona–3 pola + N–350 V–s dalj.prijenos
|
|
|
Osnovno
Ponuda proizvoda
|
Acti 9
|
Naziv proizvoda
|
Acti 9 iQuick PRD
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Odvodnik prenapona sa uloškom
|
Skraćeno ime uređaja
|
iQuick PRD40r
|
Namjena uređaja
|
Distribucija
|
Standardi
|
EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
|
Certifikati proizvoda
|
CE
|
Oznake kvalitete
|
KEMA-KEUR
NF
|
Opis polova
|
3P + N
|
Daljinsko signaliziranje
|
Da
|
Sastav signalnih kontakata
|
1 SD (1 C/O)
|
Tip odvodnika prenapona
|
Električna distribucijska mreža
|
Sustav uzemljenja
|
TN-S
TT
|
Dodatno
Tip klase odvodnika prenapona
|
Tip 2
|
Tehnologija odvodnika prenapona
|
MOV + GDT
|
[Ue] radni nazivni napon
|
230/400 V AC +/- 10 %)50/60 Hz
|
[In] nazivna struja pražnjenja
|
Istofazni (common mode) 20 kA L/PE)
Istofazni (common mode) 20 kA N/PE)
Istofazno 20 kA L/N)
|
[Imax] maksimalna struja pražnjenja
|
Istofazni (common mode) 40 kA L/PE
Istofazni (common mode) 40 kA N/PE
Istofazno 40 kA L/N
|
[Uc] maksimalni trajni radni napon
|
Istofazni (common mode) 264 V N/PE
Istofazni (common mode) 350 V L/PE
Istofazno 350 V L/N
|
Maksimalni nivo napona zaštite [Up]
|
Istofazni (common mode) <1,5 kV tip 2 L/PE
Istofazni (common mode) <1,5 kV tip 2 N/PE
Istofazno <2,5 kV tip 2 L/N
|
Tip uređaja rastavljača
|
Integrirani prekidač - Icu 20 kA
|
Napon signalizacijskog kruga
|
2 A 250 V AC 50/60 Hz
|
Način montiranja
|
Montiranje na DIN nosač DIN nosač)
|
9 mm vrhovi
|
14,7
|
Visina
|
94 mm
|
ŠIrina
|
131,5 mm
|
Dubina
|
75,9 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,86 kg
|
Boja
|
Bijela (RAL 9003)
|
Priključci - stezaljke
|
Tunel - stezaljke gore) 2,5…35 mm²
Tunel - stezaljke donja strana) 2,5…25 mm²
|
Okretni moment zatezanja
|
2,5 N.m
|
Okolina
IK stupanj zaštite
|
IK05 conforming to IEC 62262
|
Relativna vlažnost
|
5…95 %
|
Radna visina
|
2000 m
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-25…60 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…70 °C
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
9,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,000 cm
|
Paket 1 Dužina
|
15,500 cm
|
Paket 1 Težina
|
891,000 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Visina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Težina
|
11,180 kg
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
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Halogeni elementi
|
Plastični dijelovi i kabeli bez halogenih elemenata
|
Ugovorno jamstvo
|
|