Tip klase odvodnika prenapona
|
Tip 2 + 3
|
Tehnologija odvodnika prenapona
|
MOV + GDT
|
[Ue] radni nazivni napon
|
230 V AC +/- 10 %)50/60 Hz
|
[In] nazivna struja pražnjenja
|
Istofazni (common mode) 2 kA L/PE)
Istofazni (common mode) 2 kA N/PE)
Istofazno 2 kA L/N)
|
[Imax] maksimalna struja pražnjenja
|
Istofazni (common mode) 8 kA L/PE
Istofazni (common mode) 8 kA N/PE
Istofazno 8 kA L/N
|
[Uoc] napon otvorenog kruga
|
10 kV tip 3 istofazni (common mode) L/PE
10 kV tip 3 istofazni (common mode) N/PE
10 kV tip 3 istofazno L/N
|
[Uc] maksimalni trajni radni napon
|
Istofazni (common mode) 264 V N/PE
Istofazni (common mode) 350 V L/PE
Istofazno 350 V L/N
|
Maksimalni nivo napona zaštite [Up]
|
Istofazni (common mode) <1,5 kV tip 2 L/PE
Istofazni (common mode) <1,7 kV tip 2 N/PE
Istofazno <1,2 kV tip 2 L/N
Istofazni (common mode) <1,4 kV tip 3 L/PE
Istofazno <1,4 kV tip 3 L/N
Istofazni (common mode) <1,5 kV tip 3 N/PE
|
Tip uređaja rastavljača
|
Integrirani prekidač - Icu 25 kA
|
Napon signalizacijskog kruga
|
2 A 250 V AC 50/60 Hz
|
Način montiranja
|
Montiranje na DIN nosač DIN nosač)
|
9 mm vrhovi
|
8
|
Visina
|
94 mm
|
ŠIrina
|
72 mm
|
Dubina
|
75,9 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,43 kg
|
Boja
|
Bijela (RAL 9003)
|
Priključci - stezaljke
|
Tunel - stezaljke donja strana) 2,5…25 mm²
Tunel - stezaljke gore) 2,5…25 mm²
|
Okretni moment zatezanja
|
2,5 N.m
|