|
|
|
A9L40172
cartridge C40-800 PV for surge arrester iPRD-DC
|
|
|
Osnovno
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Uložak
|
Skraćeno ime uređaja
|
C40-800 PV
|
Tip odvodnika prenapona
|
Električna distribucijska mreža
|
Dodatno
Tip klase odvodnika prenapona
|
Tip 2
|
Tehnologija odvodnika prenapona
|
MOV
|
Product destination
|
Surge protection device iPRD PV-DC 2P
|
Nazivna struja pražnjenja
|
15 kA
|
Maksimalna struja pražnjenja
|
40 kA
|
[Uc] maksimalni trajni radni napon
|
800 V DC
|
Maksimalni nivo napona zaštite [Up]
|
<1,4 kV tip 2
|
[Uoc] napon otvorenog kruga
|
666 V
|
Lokalna signalizacija
|
Zastava bijela/crvena)
|
Način montiranja
|
Utični
|
Pomoć za montažu
|
U SPD modul
|
9 mm vrhovi
|
2
|
Visina
|
57 mm
|
ŠIrina
|
18 mm
|
Dubina
|
56 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,51 kg
|
Boja
|
Bijela (RAL 9003)
|
Materijal
|
PBT
|
Vrijeme odziva
|
< 25 ns
|
Okolina
Standardi
|
EN 61643-11
IEC 61643-11: 2011
|
Oznake kvalitete
|
CE
|
IP stupanj zaštite
|
IP20 Sprijeda:
|
Relativna vlažnost
|
5…90 %
|
Radna visina
|
0...2000 m
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-25…60 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…85 °C
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
2,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,5 cm
|
Paket 1 Dužina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Težina
|
75 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
108
|
Paket 2 Visina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40 cm
|
Paket 2 Težina
|
9,241 kg
|
Održivost ponude
Ugovorno jamstvo
|
|