|
|
|
A9MEM1560
ACTI 9 Flex PowerTag 1P+N max 63 A senzor
|
|
|
Osnovno
Ponuda proizvoda
|
PowerLogic
|
Naziv proizvoda
|
PowerTag A9 F63
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Senzor energije
|
Polovi
|
1P + N
|
Maksimalna struja [Imax]
|
63 A
|
[Ib] Basic current
|
10 A
|
Starting current
|
40 mA
|
Saturation current
|
130 A
|
Specifična namjena proizvoda
|
Raspodjela troškova
Nadzor opterećenja
Nadzor kruga
Alarm preopterećenja
Epravljanje energijom
|
Kompatibilnost koncentratora
|
Acti9 Smartlink SI B
Acti9 Smartlink SI D
Acti9 PowerTag Link C
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
Harmony Hub
Wiser IP modul
EcoStruxure Panel Server Universal
EcoStruxure Panel Server Advanced
PrismaSet Active
|
Opseg kompatibilnosti
|
Acti 9 Acti 9 iCV40
Acti 9 Vigi iC40
Acti 9 Vigi iC60
Acti 9 Acti 9 iDD40 XA
Acti 9 Acti 9 iCV40 XA
Acti 9 Vigi iDT40
|
Tip mjerenja
|
Djelatna energija
Strujni
Naponski
Faktor snage
Djelatna snaga
|
Klasa točnosti
|
Klasa 1 strujni IEC 61557-12
Klasa 0.5 naponski IEC 61557-12
Klasa 1 djelatna snaga IEC 61557-12
Klasa 1 djelatna energija IEC 61557-12
Klasa 1 faktor snage IEC 61557-12
|
Mjesto za montažu
|
Vrh ili dno
|
Pomoć za montažu
|
Na prekidaču
|
Namjena proizvoda
|
Razvodna ploča
|
Upravljanje događajima
|
Gubitak napona Sa izmjerenom strujom pri gubitku napona
|
Podržavajući medij prijenosa
|
Radijska frekvencija 2,4…2,4835 GHz IEEE 802.15.4
|
Maksimalna snaga emisije
|
10 mW
|
Dodatno
Način montiranja
|
Sa vijcima Stezaljke)
|
Električna veza (naponska osjetljivost & napajanje)
|
Žice s tuljkom
|
Poprečni presjek kabela
|
1 Krut 1,5…16 mm²
2 Upleten 1,5…2,5 mm²
2 Krut 1,5…2,5 mm²
1 Upleten 1,5…16 mm²
|
Dužina kabela
|
0,25 m
|
Napon napajanja
|
200...240 V AC, +/- 20 %
|
Sastav kabela
|
1 x 0.33 mm²
|
Mrežna frekvencija
|
50 Hz
60 Hz
|
Maksimalna potrošnja snage
|
1 VA
|
Standardi
|
IEC 61557-12
IEC 61010-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 487-1
|
Visina
|
Element senzora 20 mm
|
Širina
|
Element senzora 18 mm
|
Dubina
|
Element senzora 44,5 mm
|
Neto masa proizvoda
|
16 g
|
Boja
|
Bijela (RAL 9003)
|
Okolina
Oznake kvalitete
|
CE
|
Direktive
|
2014/53 / EU - Direktiva o radio opremi
|
Radna visina
|
0...2000 m
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-25…60 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…85 °C
|
Kategorija prenapona
|
III u sukladnosti sa IEC 61010-1
|
Preciznost mjerenja
|
Kategorija III IEC 61010-2-030
|
IP stupanj zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
IK stupanj zaštite
|
IK05
|
Stupanj onečišćenja
|
3
|
Relativna vlažnost
|
0…95 % 45 °C IEC 60721-3-3
|
Otpornost na vibracije
|
3M4 IEC 60721-3-3
|
Elektromagnetska kompatibilnost
|
Industrial electromagnetic environment IEC 61326-1
Izračeni EMC ETSI EN 301 489-17
Elektromagnetska emisija IEC 62311
|
Karakteristike okoliša
|
Otporno na prašinu class 3S3 IEC 60721-3-3
Posolica class 3C2 IEC 60721-3-3
Bez leda i susnježice
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Dužina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Težina
|
44,000 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S02
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
48
|
Paket 2 Visina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Težina
|
2,463 kg
|
Održivost ponude
|
|