Opis polova
|
3P
1P + N
3P + N
|
Tip mjerenja
|
Djelatna i jalova energija
Djelatna i jalova snaga
Strujni
Naponski
|
Tip očitanja
|
Djelatna, jalova, prividna energija (potpisano, četiri kvadranta)
|
Namjena uređaja
|
Interno obračunavanje
Mjerenje dijela potrošnje
Višetarifna
|
Klasa točnosti
|
Klasa 0.5S djelatna energija IEC 62053-22
Klasa 0.5S djelatna energija IEC 61557-12
Klasa C djelatna energija EN 50470-3
|
"tip analognog ulaza"
|
Vanjski strujni transformator 1 A or 5 A
|
[In] nazivna struja
|
5 A
1 A
|
Nazivni napon
|
100…277 V
173…480 V
|
Mrežna frekvencija
|
60 Hz
50 Hz
|
Tip tehnologije
|
Elektronički
|
Vrsta prikaza
|
LCD zaslon
|
Stopa uzorkovanja
|
32 uzorka/ciklusu
|
Mjerenje struje
|
1…32767000 mA
|
Maksimalna izmjerena vrijednost
|
99999999 MWh
|
"prikazana informacija"
|
Tarifa 4)
|
Protokol komunikacijskog porta
|
BACnet 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 76.8 kbauds 4000 V
|
Podrška komunikacijskog porta
|
Vijčane stezaljke RS485
|
Lokalna signalizacija
|
Zelena indikator svijetla uključeno
Žuta trepćući LED provjera točnosti
Alarm Preopterećenje
|
Broj ulaza
|
1 digital 0...5 V/11...40 V 24 V DC
|
Broj izlaza
|
1 digitalno (statično)
|
Izlazni napon
|
5...40 V DC@50 mA
|
Način montiranja
|
Montiranje na DIN nosač
|
Pomoć za montažu
|
DIN nosač
|
Priključci - stezaljke
|
Trenutna vrijednost struje Vijačne stezaljke 6 mm²
Naponski krug Vijačne stezaljke 2,5 mm²
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Standardi
|
BS EN 61557-12:2021
IEC 61557-12:2021
EN 61557-12:2021
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11:2020
IEC 62052-11:2020
EN 62052-11:2020
BS EN 62053-21
IEC 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62052-22
IEC 62053-22:2020
EN 62052-22
BS EN 62052-23
IEC 62053-23:2020
EN 62052-23
BS EN 62052-31:2015
IEC 62052-31:2015
EN 62052-31:2015
BS EN 61010-1:2010
EN 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
UL 61010-1:2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
BS EN 50470-3
EN 50470-3
BS EN 50470-1
EN 50470-1
ANSI C12.20
|
Certifikati produkta
|
CE IEC 61010-1 sigurnosne aplikacije)
CE EN 61557-12 nadzor potrošnje)
CE EN/IEC 61326-1 EMC)
UKCA BS EN 61010-1 sigurnosne aplikacije)
UKCA BS EN 61557-12 nadzor potrošnje)
UKCA BS EN 61326-1 EMC)
CULus UL 61010-1 sigurnosne aplikacije)
CULus EN 61010-1 sigurnosne aplikacije)
EAC EN 50470-3 sub-meter)
RCM EN 62052 sub-meter)
KZ EN 50470-3 sub-meter)
METAS EN 50470-1 sub-meter)
MID EN 50470-3 sub-meter)
MID EN 50470-1 sub-meter)
NMI NMI M 6-1
|