Schneider-Electric AM ELEKTRIK
 
A9N18358 fotografija – Schneider- am-elektrik
A9N18358
C120N – prekidač – 1P – 100 A – C krivulja
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Serija proizvoda C120
Ponuda Acti 9
Naziv proizvoda C120
Vrsta proizvoda ili dijela Minijaturni prekidač
Skraćeno ime uređaja C120N
Namjena uređaja Distribucija
Opis polova 1P
Broj zaštićenih polova 1
[In] Nazivna struja 100 A kod30 °C
Vrsta mreže AC
Tehnologija prekidne jedinice Termalno-magnetsko
Kod krivulje C
Prekidna moć 3 kA Icupri380...415 V AC 50/60 Hz IT u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
20 kA Icupri130 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
15 kA Icupri12 V DC u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
15 kA Icupri125 V DC u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
10 kA Icupri<= 144 V DC u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
10 kA Icupri220...240 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
20 kA Icupri12 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
10000 A Icnpri230...400 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60898-1
Prikladnost za izolaciju Da u sukladnosti sa IEC 60947-2
Dodatno
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[Ue] radni nazivni napon 380...415 V AC 50/60 Hz
125 V DC
<= 144 V DC
12 V DC
220...240 V AC 50/60 Hz
230...400 V AC 50/60 Hz
130 V AC 50/60 Hz
12 V AC 50/60 Hz
Granica magnetskog prekidanja 5...10 x In
[Ics] nazivna prekidna moć 15 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 130 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % EN/IEC 60947-2 - 125 V DC
2,25 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % EN/IEC 60947-2 - 12 V DC
10 kA 100 % EN/IEC 60947-2 - <= 144 V DC
7,5 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 12 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % EN/IEC 60898-1 - 230...400 V AC 50/60 Hz
Klasa ograničenja 3 EN/IEC 60947-2
[Ui] nazivni napon izolacije 500 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon 6 kV u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
Indikator pozicije kontakta Da
Tip upravljanja Ručica
Lokalna signalizacija Indikacija uključeno/isključeno
Način montiranja Montiranje na DIN nosač
Pomoć za montažu 35 mm simetrišna DIN šina
Kompatibilnost kombinirane sabirnice i distribucijskog bloka Da
9 mm vrhovi 3
Visina 81 mm
Dubina 73 mm
ŠIrina 27 mm
Neto masa proizvoda 0,205 kg
Boja Bijela
Mehanička izdržljivost 20000 ciklus/a
Električna izdrđljivost 5000 ciklus/a u sukladnosti sa IEC 60947-2
Locking options description Handle sealable with cable diameter 0.7mm in OFF or ON position
Priključci - stezaljke Tunel - stezaljke 1…50 mm² Krut
Tunel - stezaljke 1,5…35 mm² Fleksibilni
Dužina skidanja izolacije 15 mm
Okretni moment zatezanja 3,5 N.m
Zaštita od curenja struje zemljospoja Bez
Okolina
Standardi EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-2
Certifikati proizvoda EAC
IP stupanj zaštite IP20 conforming to IEC 60529
Stupanj onečišćenja 3 u sukladnosti sa IEC 60947-2
Kategorija prenapona IV
Prilagođeno torpskim uvjetima 2 IEC 60068-1
Relativna vlažnost 95 %pri55 °C
Radna visina 2000 m
Okolna temepratura zraka potrebna za rad -25…70 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -40…85 °C
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 7,4 cm
Paket 1 Širina 2,7 cm
Paket 1 Dužina 8,5 cm
Paket 1 Težina 192 g
Mjerna jedinica Paketa 2 BB1
Broj Jedinica u Paketu 2 12
Paket 2 Visina 8,6 cm
Paket 2 Širina 9,3 cm
Paket 2 Dužina 33,3 cm
Paket 2 Težina 2,38 kg
Mjerna jedinica Paketa 3 S03
Broj Jedinica u Paketu 3 72
Paket 3 Visina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dužina 40 cm
Paket 3 Težina 14,767 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Sukladno
print Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala Da
Bez žive Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months