|
|
|
A9N18402
C120H - prekidač - 1P - 80 A - B krivulja
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
C120
|
Ponuda
|
Acti 9
|
Naziv proizvoda
|
C120
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Minijaturni prekidač
|
Skraćeno ime uređaja
|
C120H
|
Namjena uređaja
|
Distribucija
|
Opis polova
|
1P
|
Broj zaštićenih polova
|
1
|
[In] rated current
|
80 A kod30 °C
|
Vrsta mreže
|
AC
|
Tehnologija prekidne jedinice
|
Termalno-magnetsko
|
Kod krivulje
|
B
|
Prekidna moć
|
30 kA Icupri130 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
20 kA Icupri12 V DC u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
20 kA Icupri125 V DC u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
15 kA Icupri<= 144 V DC u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
15 kA Icupri220...240 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
15000 A Icnpri230...400 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60898-1
4,5 kA Icupri380...415 V AC 50/60 Hz IT u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
30 kA Icupri12 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
|
Prikladnost za izolaciju
|
Da u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
Dodatno
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[Ue] radni nazivni napon
|
380...415 V AC 50/60 Hz
125 V DC
<= 144 V DC
12 V DC
220...240 V AC 50/60 Hz
230...400 V AC 50/60 Hz
130 V AC 50/60 Hz
12 V AC 50/60 Hz
|
Granica magnetskog prekidanja
|
3...5 x In
|
[Ics] nazivna prekidna moć
|
15 kA 50 % EN/IEC 60947-2 - 130 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
2,25 kA 50 % EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
7500 A 50 % EN/IEC 60898-1 - 230...400 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % EN/IEC 60947-2 - 12 V DC
15 kA 100 % EN/IEC 60947-2 - <= 144 V DC
20 kA 100 % EN/IEC 60947-2 - 125 V DC
15 kA 50 % EN/IEC 60947-2 - 12 V AC 50/60 Hz
|
Klasa ograničenja
|
3 EN/IEC 60947-2
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
500 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
6 kV u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Lokalna signalizacija
|
Indikacija uključeno/isključeno
|
Način montiranja
|
Montiranje na DIN nosač
|
Pomoć za montažu
|
35 mm simetrišna DIN šina
|
Kompatibilnost kombinirane sabirnice i distribucijskog bloka
|
Da
|
9 mm vrhovi
|
3
|
Visina
|
81 mm
|
Dubina
|
73 mm
|
ŠIrina
|
27 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,205 kg
|
Boja
|
Bijela
|
Mehanička izdržljivost
|
20000 ciklus/a
|
Električna izdrđljivost
|
5000 ciklus/a u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
Priključci - stezaljke
|
Tunel - stezaljke 1…50 mm² Krut
Tunel - stezaljke 1,5…35 mm² Fleksibilni
|
Dužina skidanja izolacije
|
15 mm
|
Okretni moment zatezanja
|
3,5 N.m
|
Zaštita od curenja struje zemljospoja
|
Bez
|
Okolina
Standardi
|
EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-2
|
Certifikati proizvoda
|
EAC
|
IP stupanj zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Stupanj onečišćenja
|
3 u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
Kategorija prenapona
|
IV
|
Prilagođeno torpskim uvjetima
|
2 IEC 60068-1
|
Relativna vlažnost
|
95 %pri55 °C
|
Radna visina
|
2000 m
|
Okolišna temperatura zraka pri radu
|
-30…60 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…70 °C
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
2,7 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,5 cm
|
Paket 1 Dužina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Težina
|
193,0 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
BB1
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Visina
|
8,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,6 cm
|
Paket 2 Dužina
|
33,0 cm
|
Paket 2 Težina
|
2,382 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
72
|
Paket 3 Visina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dužina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Težina
|
14,779 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Proizvod Green Premium
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno
Izjava EU RoHS
|
Toxic heavy metal free
|
Yes
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Propis RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
Izjava o očuvanju okoliša
|
Ekološki profil proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|
|