Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[Ue] radni nazivni napon
|
<= 375 V DC
380...415 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
230...400 V AC 50/60 Hz
|
Granica magnetskog prekidanja
|
3...5 x In
|
[Ics] nazivna prekidna moć
|
7500 A 50 % EN/IEC 60898-1 - 230...400 V AC 50/60 Hz
5 kA 50 % EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % EN/IEC 60947-2 - <= 375 V DC
|
Klasa ograničenja
|
3 EN/IEC 60947-2
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
500 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
6 kV u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Lokalna signalizacija
|
Indikacija uključeno/isključeno
|
Način montiranja
|
Montiranje na DIN nosač
|
Pomoć za montažu
|
35 mm simetrišna DIN šina
|
Kompatibilnost kombinirane sabirnice i distribucijskog bloka
|
Da
|
9 mm vrhovi
|
9
|
Visina
|
81 mm
|
Dubina
|
73 mm
|
ŠIrina
|
81 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,615 kg
|
Boja
|
Bijela
|
Mehanička izdržljivost
|
20000 ciklus/a
|
Električna izdrđljivost
|
5000 ciklus/a u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
Locking options description
|
Handle sealable with cable diameter 0.7mm in OFF or ON position
|
Priključci - stezaljke
|
Tunel - stezaljke 1…50 mm² Krut
Tunel - stezaljke 1,5…35 mm² Fleksibilni
|
Dužina skidanja izolacije
|
15 mm
|
Okretni moment zatezanja
|
3,5 N.m
|
Zaštita od curenja struje zemljospoja
|
Zasebni blok
|