Schneider-Electric AM ELEKTRIK
 
A9N21557 fotografija – Schneider- am-elektrik
A9N21557
iDPN – prekidač – iDPN N – 1P + N – 16 A – C krivulja
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Serija proizvoda Clario
Ponuda Clario
Naziv proizvoda IDPN
Vrsta proizvoda ili dijela Minijaturni prekidač
Skraćeno ime uređaja iDPN N
Namjena uređaja Distribucija
Opis polova 1P + N
Broj zaštićenih polova 1
Pozicija nule Lijevo
[In] Nazivna struja 16 A
Vrsta mreže AC
Tehnologija prekidne jedinice Termalno-magnetsko
Kod krivulje C
Prekidna moć 10 kA Icupri230 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
6000 A Icnpri230 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60898-1
Prikladnost za izolaciju Da
Dodatno
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[Ue] radni nazivni napon 230 V AC 50/60 Hz između faze i neutralne točke
Limit magnetskog prekidanja 5...10 x In
[Ics] nazivna prekidna moć 6000 A 100 % x Icn 230 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1
7,5 kA 75 % x Icn 230 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Klasa ograničenja 3 EN/IEC 60898-1
[Ui] nazivni napon izolacije 400 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon 4 kV u sukladnosti sa IEC 60947-2
Indikator pozicije kontakta Da
Tip upravljanja Ručica
Lokalna signalizacija Indikacija uključeno/isključeno
Način montiranja Montiranje na DIN nosač
Pomoć za montažu DIN nosač
9 mm vrhovi 2
Visina 81 mm
ŠIrina 18 mm
Dubina 78 mm
Neto masa proizvoda 115 g
Boja Bijela
Mehanička izdržljivost 20000 ciklus/a
Električna izdrđljivost 20000 ciklus/a
Opis opcija za zaključavanje Lokot
Priključci - stezaljke Tunel - stezaljke s doljnje strane 0,33…10 mm² Fleksibilni
Tunel - stezaljke s doljnje strane 0,75…16 mm² Krut
Tunel - stezaljke gornji 0,33…10 mm² Fleksibilni
Tunel - stezaljke gornji 0,75…16 mm² Krut
Dužina skidanja izolacije 13 mm
Okretni moment zatezanja 2 N.m
Zaštita od curenja struje zemljospoja Zasebni blok
Okolina
Standardi EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-2
IP stupanj zaštite IP20 conforming to IEC 60529
Stupanj onečišćenja 3 u sukladnosti sa IEC 60947-1
Prilagođeno torpskim uvjetima 2 IEC 60068-1
Relativna vlažnost 95 %pri55 °C
Radna visina 2000 m
Okolna temepratura zraka potrebna za rad -25…70 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -40…70 °C
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 1,8 cm
Paket 1 Širina 7,5 cm
Paket 1 Dužina 9 cm
Paket 1 Težina 116 g
Održivost ponude
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Sukladno s izuzećima
Bez žive Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Halogeni elementi Bez halogenih elemenata
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months