Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[Ue] radni nazivni napon
|
230 V AC 50/60 Hz između faze i neutralne točke
|
Limit magnetskog prekidanja
|
10...14 x In
|
[Ics] nazivna prekidna moć
|
6000 A 100 % x Icn 230 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1
|
Klasa ograničenja
|
3 EN/IEC 60898-1
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
400 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
4 kV u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Lokalna signalizacija
|
Indikacija uključeno/isključeno
|
Način montiranja
|
Montiranje na DIN nosač
|
Pomoć za montažu
|
DIN nosač
|
9 mm vrhovi
|
2
|
Visina
|
81 mm
|
ŠIrina
|
18 mm
|
Dubina
|
78 mm
|
Neto masa proizvoda
|
115 g
|
Boja
|
Bijela
|
Mehanička izdržljivost
|
20000 ciklus/a
|
Električna izdrđljivost
|
20000 ciklus/a
|
Opis opcija za zaključavanje
|
Lokot
|
Priključci - stezaljke
|
Tunel - stezaljke s doljnje strane 0,33…10 mm² Fleksibilni
Tunel - stezaljke s doljnje strane 0,75…16 mm² Krut
Tunel - stezaljke gornji 0,33…10 mm² Fleksibilni
Tunel - stezaljke gornji 0,75…16 mm² Krut
|
Dužina skidanja izolacije
|
13 mm
|
Okretni moment zatezanja
|
2 N.m
|
Zaštita od curenja struje zemljospoja
|
Zasebni blok
|