Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[Ue] radni nazivni napon
|
250 V DC
|
[Ics] nazivna prekidna moć
|
15 kA 75 % EN 60947-2 - 110 V DC
15 kA 75 % IEC 60947-2 - 110 V DC
4,5 kA 75 % EN 60947-2 - 250 V DC
4,5 kA 75 % IEC 60947-2 - 250 V DC
7,5 kA 75 % EN 60947-2 - 220 V DC
7,5 kA 75 % IEC 60947-2 - 220 V DC
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
500 V DC IEC 60947-2
500 V DC EN 60947-2
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
6 kV u sukladnosti sa EN 60947-2
6 kV u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Lokalna signalizacija
|
Indikacija uključeno/isključeno
|
Način montiranja
|
Fiksirano
|
Pomoć za montažu
|
35 mm simetrišna DIN šina
|
Kompatibilnost kombinirane sabirnice i distribucijskog bloka
|
Vrh ili dno standardno
|
9 mm vrhovi
|
2
|
Neto masa proizvoda
|
0,128 kg
|
Boja
|
Bijela
|
Mehanička izdržljivost
|
20000 ciklus/a
|
Električna izdrđljivost
|
3000 ciklus/a L/R = 2 ms
|
Dodatak za zaključavanje
|
Sa zaključavanjem
|
Opis opcija za zaključavanje
|
U poziciji O
|
Okretni moment zatezanja
|
Krug napajanja 2,5 N.m vrh ili dno
|
Zaštita od curenja struje zemljospoja
|
Bez
|