Schneider-Electric AM ELEKTRIK
 
A9N61517 fotografija – Schneider- am-elektrik
A9N61517
minijaturni prekidač – C60H – 1 pol – 40 A – C krivulja
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Ponuda Acti9
Naziv proizvoda Acti 9 C60H-DC
Vrsta proizvoda ili dijela Minijaturni prekidač
Skraćeno ime uređaja C60H-DC
Namjena uređaja Distribucija
Opis polova 1P
Broj zaštićenih polova 1
[In] Nazivna struja 40 A kod25 °C
Vrsta mreže DC
Tehnologija prekidne jedinice Termalno-magnetsko
Kod krivulje C
Prekidna moć 10 kA Icupri220 V DC u sukladnosti sa EN 60947-2
10 kA Icupri220 V DC u sukladnosti sa IEC 60947-2
6 kA Icupri250 V DC u sukladnosti sa EN 60947-2
6 kA Icupri250 V DC u sukladnosti sa IEC 60947-2
20 kA Icupri110 V DC u sukladnosti sa EN 60947-2
20 kA Icupri110 V DC u sukladnosti sa IEC 60947-2
Kategorija korištenja Kategorija A EN 60947-2
Kategorija A IEC 60947-2
Prikladnost za izolaciju Da u sukladnosti sa IEC 60947-2
Da u sukladnosti sa EN 60947-2
Dodatno
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[Ue] radni nazivni napon 250 V DC
[Ics] nazivna prekidna moć 15 kA 75 % EN 60947-2 - 110 V DC
15 kA 75 % IEC 60947-2 - 110 V DC
4,5 kA 75 % EN 60947-2 - 250 V DC
4,5 kA 75 % IEC 60947-2 - 250 V DC
7,5 kA 75 % EN 60947-2 - 220 V DC
7,5 kA 75 % IEC 60947-2 - 220 V DC
[Ui] nazivni napon izolacije 500 V DC IEC 60947-2
500 V DC EN 60947-2
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon 6 kV u sukladnosti sa EN 60947-2
6 kV u sukladnosti sa IEC 60947-2
Indikator pozicije kontakta Da
Tip upravljanja Ručica
Lokalna signalizacija Indikacija uključeno/isključeno
Način montiranja Fiksirano
Pomoć za montažu 35 mm simetrišna DIN šina
Kompatibilnost kombinirane sabirnice i distribucijskog bloka Vrh ili dno standardno
9 mm vrhovi 2
Neto masa proizvoda 0,128 kg
Boja Bijela
Mehanička izdržljivost 20000 ciklus/a
Električna izdrđljivost 3000 ciklus/a L/R = 2 ms
Dodatak za zaključavanje Sa zaključavanjem
Opis opcija za zaključavanje U poziciji O
Okretni moment zatezanja Krug napajanja 2,5 N.m vrh ili dno
Zaštita od curenja struje zemljospoja Bez
Okolina
Standardi EN 60947-2
IEC 60947-2
Stupanj onečišćenja 3 u sukladnosti sa EN 60947-2
3 u sukladnosti sa IEC 60947-2
Kategorija prenapona IV
Prilagođeno torpskim uvjetima 2 IEC 60068-2
Radna visina 2000 m
Okolna temepratura zraka potrebna za rad -25…70 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -40…85 °C
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 7,0 cm
Paket 1 Širina 1,8 cm
Paket 1 Dužina 8,5 cm
Paket 1 Težina 122,0 g
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Sukladno
print Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala Da
Bez žive Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months