|
|
|
A9S65191
switch disconnector iSW - 1P - 100 A - 240 V
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Acti9
|
Naziv proizvoda
|
Acti 9 iSW
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Rastavljač sklopka
|
Skraćeno ime uređaja
|
iSW
|
Namjena uređaja
|
Izoliranje
Upravljanje procesom
|
Opis polova
|
1P
|
Kategorija korištenja
|
AC-22A
|
Prikladnost za izolaciju
|
Da
|
Dodatno
[Ie] nazivna pogonska struja
|
100 Apri240 V AC 50/60 Hz
|
[Ue] radni nazivni napon
|
240 V AC 50/60 Hz
|
[Icm] nazivna prekidna moć kratkog spoja
|
5 kA rastavna sklopka samostalno
|
[Icw] nazivna struja otpornosti na kratki spoj
|
1500 A
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
250 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
6 kV
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Lokalna signalizacija
|
Indikacija uključeno/isključeno
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Način montiranja
|
Fiksirano
|
Pomoć za montažu
|
DIN nosač
|
Kompatibilnost kombinirane sabirnice i distribucijskog bloka
|
Vrh ili dno da
|
9 mm vrhovi
|
2
|
Visina
|
85 mm
|
ŠIrina
|
18 mm
|
Dubina
|
73 mm
|
Boja
|
Bijela
|
Mehanička izdržljivost
|
20000 ciklus/a
|
Električna izdrđljivost
|
10000 ciklus/a
|
Priključci - stezaljke
|
Tunel - stezaljke vrh ili dno) - <= 1 x 50 mm² - Krut
Tunel - stezaljke vrh ili dno) - <= 1 x 35 mm² - Fleksibilni
Tunel - stezaljke vrh ili dno) - <= 1 x 35 mm² - Fleksibilni s tuljkom
|
Dužina skidanja izolacije žice
|
14 mm
|
Okretni moment stezanja
|
3,5 N.m
|
Okolina
Standardi
|
IEC 60947-3
EN 60947-3
|
IP stupanj zaštite
|
IP20
|
Stupanj onečišćenja
|
3
|
Prilagođeno torpskim uvjetima
|
2
|
Relativna vlažnost
|
95 %pri55 °C
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-25…60 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…85 °C
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
1,800 cm
|
Paket 1 Dužina
|
9,500 cm
|
Paket 1 Težina
|
85,000 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
BB1
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Visina
|
8,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,800 cm
|
Paket 2 Dužina
|
22,000 cm
|
Paket 2 Težina
|
1,077 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
132
|
Paket 3 Visina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dužina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Težina
|
12,125 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Proizvod Green Premium
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh, bez SVHC
|
Da
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno
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
Halogeni elementi
|
Plastični dijelovi bez halogenih elemenata
|
Ugovorno jamstvo
|
|