|
|
|
ABE7R16T370
podbaza – zavareni elektromehanički releji ABE7 – 16 kanala – relej 12,5 mm
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
"ERROR:#N/A"
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Pod baza sa pritisnim elektromehaničkim relejem
|
Tip podbaze
|
Izlazna podbaza
|
[Us] nazivni napon napajanja
|
19...30 V IEC 61131-2
|
Broj kanala
|
16
|
Dodatno
Supply voltage type
|
DC
|
Kompatibilnost proizvoda
|
ABR7S37
|
LED satus
|
1 LED po kanalu (Zelena) status kanala
1 LED (Zelena) uključeno
|
Distribucija polarititeta
|
Bez napona
|
Zaštita od kratkog spoja
|
1 A unutranji osigurač, 5 x 20 mm, brzi strana PLC)
|
Način učvršćivanja
|
Sa spojnicama (35 mm simetrišna DIN šina)
Sa vijcima (čvrsta ploča s kompletom za fiksiranje)
|
Maksimalna struja opsrkbe
|
1 A
|
Pad napona na rastavljaču izvora
|
0,3 V
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
2000 V stezaljke/ montažni nosač
300 V krug svitka/krugovi kontakata IEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivni napon podnošenja impulsa
|
2,5 kV
|
Kategorija ugradnje
|
II IEC 60664-1
|
Okretni moment zatezanja
|
0,6 N.m ravno Ø 3,5 mm
|
Neto masa proizvoda
|
1,3 kg
|
Okolina
Certifikati proizvoda
|
DNV
CSA
GL
EAC
|
IP stupanj zaštite
|
IP2x conforming to IEC 60529
|
Otpornost na žarnu nit
|
750 °C IEC 60695-2-11
|
Otpornost na udarce
|
15 gn za 11 ms u sukladnosti sa IEC 60068-2-27
|
Otpornost na vibracije
|
2 Gn (f= 10…150 Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6
|
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
|
4 kV kontakt) Razina 3 IEC 61000-4-2
8 kV zrak) Razina 3 IEC 61000-4-2
|
Otpornost na zračenje električnog polja
|
10 V/m 26000000…1000000000 Hz)IEC 61000-4-3 Razina 3
|
Otpornost na brze tranzijente
|
2 kV Razina 3 IEC 61000-4-4
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-5…60 °Cu skladu sIEC 61131-2
|
Okolna temperatura zraka za pohranu
|
-40…80 °C u sukladnosti sa IEC 61131-2
|
Stupanj onečišćenja
|
2 u sukladnosti sa IEC 60664-1
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,0 cm
|
Paket 1 Dužina
|
29,2 cm
|
Paket 1 Težina
|
1,181 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Visina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Težina
|
7,557 kg
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
Informacije o kraju vijeka trajanja
|
WEEE
|
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|
|